Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
NUSSER
Bänke
Strat - Bank
NUSSER
Bänke
Strat - Bank
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B3625-0000
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bezeichnung
DESC
Artikelnummer
ARTNR
Zeichnungsnummer
DN
LOD-Ebene
LODLEVEL
Variante Holz
WV
Ausführung Metall (Farbe)
MD
Gewicht
W [kg]
Varianten/Optionen 1
V1
Varianten/Optionen 2
V2
1
Bank Strat
B3625
BQ01 70.00
400
FSC 100%
Farbbeschichtet in DB703
105
ohne Rückenlehne
zum Aufdübeln auf GOK
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
NUSSER
- Strat
Bestellnummer
B3625
Kurztext
Bank
Letzte Änderung
23.10.2024 13:28:49
Einheit
Schlagworte
Bänke
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_GARDEN_FURNITURE Gartenmöbel
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
IFC4
IFC4_IFCFURNITURE Möbel
OmniClass 2006
23-40_10_11_14 23-40 10 11 14 Exterior Seating
OmniClass
23-11 29 13 11 23-11 29 13 11 - Exterior Benches
BIMHawk PDT
PDT_SEAT Seat
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Uniclass2015
40_50_12_33 40 50 12 33 - Garden benches