Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen
395178 - BH-SPO 100G-1-FA
Blickle
Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen
395178 - BH-SPO 100G-1-FA
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
395178
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
BH-SPO 100G-1-FA
BH_SPO_100G_1_FA
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
395178
BH-SPO 100G-1-FA
4047526395179
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
100
37
Gleitlager
500
140
100 x 85
0.952
Kunststoff
hochwertiges Polyamid 6
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Blickle
- 395178
Bestellnummer
395178
Kurztext
BH-SPO 100G-1-FA
Letzte Änderung
22.05.2025 14:28:57
Einheit
Schlagworte
Rollen
Räder
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_ROLLING Rollen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-37-02-02 Bockrolle