2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

47548

Tabelle aufklappen
1/5
BO-PO 150G
BO_PO_150G
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
1
47548
BO-PO 150G
4047526047542
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
150
50
Gleitlager
400
200
140 x 110
2.233
Kunststoff
hochwertiges Polyamid 6
Bockrolle
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer47548
KurztextBO-PO 150G
LangtextStahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle, Rad aus Polyamid

Gehäuse: Serie BO

  • solide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie PO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Letzte Änderung22.05.2025 14:29:05
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_ROLLING Rollen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer47548
GTIN-Code4047526047542
Lange BeschreibungStahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle, Rad aus Polyamid

Gehäuse: Serie BO

  • solide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie PO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Kurze BeschreibungBO-PO 150G
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-37-02-02 Bockrolle
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen