Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
FATH
Maschinenbaukomponenten
Bodenelemente
Lenk- und Bockrollen
Bockrollen
Bockrolle Ø 75
FATH
Maschinenbaukomponenten
Bodenelemente
Lenk- und Bockrollen
Bockrollen
Bockrolle Ø 75
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
098F075TN
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Teil-Nr.
PARTNR
Profil
PROFILE
Bockrolle Laufbelag Farbe
COLOR1
Radkörper Farbe
COLOR2
Elektrostatisch entladend
ESD
D [mm]
H [mm]
Tragkraft
MAX_LOAD_N [N]
Gewicht
WEIGHT [g]
Zolltarifnummer Ausfuhr
CTN
ERP-Nummer
ERPNR
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
EAN-Code
EAN
1
2
098F075TN
I / B
PP, grau
TPE, grau ≈ RAL 7011
-
75
98
700
273.0
73269098
149223
4066061077197
098F075TNESD
I / B
PP, schwarz
TPE, grau ≈ RAL 7031
ESD
75
98
490
273.0
73269098
149224
4066061077203
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
FATH
- Bockrolle Ø 75
Bestellnummer
098F075TN
Letzte Änderung
12.03.2026 13:18:50
Einheit
Schlagworte
Bockrolle
Bockrollen
Bodenelemente
Maschinenbaukomponenten
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zertifikat POP
Ja
Zertifikat CFM
Ja
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)