Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Aluminium Profile
Aluminum Frames 2
HBLUT6 - HFS6 Extra dicke Verbinder mit 3 Profilnuten und 6 Bohrungen
Misumi
...
Aluminium Profile
Aluminum Frames 2
HBLUT6 - HFS6 Extra dicke Verbinder mit 3 Profilnuten und 6 Bohrungen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HBLUT6
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teile-nummer
PN
Ausführung auswählen
TP
Werkstoff
MAT
Oberflächenbehandlung
ST
Eigenschaften
FEAT
Befestigungsbohrungen für Platte
ALT1
Passender Schrauben- und Mutternsatz
ALT2
Gewicht
MASS [g]
Passende Schraube
AB
Anz. Schrauben
NOB
Passender T-Nutenstein
AN
Anz. T-Nutensteine
NON
Zulässige Last
AL [N]
1
HBLUT6
HBLUT6
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Alumit
Extradicke Verbinder
Ohne C (Befestigungsbohrungen für Abdeckung)
Ohne passenden Schrauben- und Mutternsatz
409
CBM6-20
6
HNTT6-6
6
2744
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- HBLUT6
Kurztext
HFS6 Extra dicke Verbinder mit 3 Profilnuten und 6 Bohrungen
Letzte Änderung
12.07.2022 05:24:34
Einheit
Schlagworte
Aluminium
Profile
Profilnuten
Verbinder
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften