2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BW1899

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Bezeichnung
NAME
Abmessungen der Leiterplatte
CIRCUIT_BOARD_DIMENSIONS
Eingänge digital
INPUTS_DIGITAL
Ausgänge digital
OUTPUTS_DIGITAL
Eingangsspannung (Sensorversorgung)
INPUT_VOLTAGE__SENSOR_SUPPLY_
Ausgangsspannung (Aktuatorversorgung)
OUTPUT_VOLTAGE__ACTUATOR_SUPPLY_
PCB-Anschluss
PCB_CONNECTION
Beschichtung
COATING
ASi-Anschluss
ASI_CONNECTION
ASi-Adresse
ASI_ADDRESS
1
BW1899
BW1899
104 mm x 41 mm
8
8 x Elektronik
aus ASi
aus ASi
Verdrahtungsstifte, gewinkelt
dünn beschichtet
Verdrahtungsstift, gewinkelt
2 AB-Adressen
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerBW1899
Letzte Änderung20.05.2025 11:15:40
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften