Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Kabelschlepp
Energieführungsketten aus Kunststoff
PROTUM
PROTUM P 0240 GS
PROTUM P 0240 GS Energieführungskette
PROTUM P0240 GS - Energieführungskette Standard
Kabelschlepp
...
PROTUM P 0240 GS
PROTUM P 0240 GS Energieführungskette
PROTUM P0240 GS - Energieführungskette Standard
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EFK P0240GS Profil SIGR KG SW
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
Typenreihe
TYP
Ausführung
AUS
lichte Höhe innen
HI [mm]
Gliedhöhe aussen
HG [mm]
Gliedbreite innen
BI [mm]
Gliedbreite aussen
BK [mm]
Teilung
T [mm]
Farbe Profil
FARBEP
Farbe Kettenlasche
FARBEK
Materialnummer
MATNUM
Website
INFO2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EFK P0240GS Profil SW KG SW
PROTUM P0240 GS
Einseitige Ausführung
10
23
50
54
24
schwarz
schwarz
75637
HTML
EFK P0240GS Profil SW KG SIGR
PROTUM P0240 GS
Einseitige Ausführung
10
23
50
54
24
schwarz
silbergrau
75638
HTML
EFK P0240GS Profil SW KG WS
PROTUM P0240 GS
Einseitige Ausführung
10
23
50
54
24
schwarz
weiß
75639
HTML
EFK P0240GS Profil SIGR KG SW
PROTUM P0240 GS
Einseitige Ausführung
10
23
50
54
24
silbergrau
schwarz
75640
HTML
EFK P0240GS Profil SIGR KG SIGR
PROTUM P0240 GS
Einseitige Ausführung
10
23
50
54
24
silbergrau
silbergrau
75641
HTML
EFK P0240GS Profil SIGR KG WS
PROTUM P0240 GS
Einseitige Ausführung
10
23
50
54
24
silbergrau
weiß
75642
HTML
EFK P0240GS Profil WS KG SW
PROTUM P0240 GS
Einseitige Ausführung
10
23
50
54
24
weiß
schwarz
75643
HTML
EFK P0240GS Profil WS KG SIGR
PROTUM P0240 GS
Einseitige Ausführung
10
23
50
54
24
weiß
silbergrau
75644
HTML
EFK P0240GS Profil WS KG WS
PROTUM P0240 GS
Einseitige Ausführung
10
23
50
54
24
weiß
weiß
75645
HTML
Komprimierte Darstellung anzeigen (9 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Kabelschlepp
- PROTUM P0240 GS
Bestellnummer
EFK P0240GS Profil SIGR KG SW
Kurztext
Energieführungskette Standard
Letzte Änderung
04.04.2025 14:47:28
Einheit
Schlagworte
Energieführungskette
Energieführungsketten
Kunststoff
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften