1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

cp 225VA12 HTS tri

Tabelle aufklappen
DE
1/5
PREVIEW
IDNR
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
EAN
EAN
SUPPLIER_ALT_PID
SUPPLIER_ALT_PID
Artikelnummer des Herstellers
MANUPID
Schutzart (IP, montiert)
AAC108
Schlüsselweite (1)
AAG623 [mm]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
cp 212VA 4 HTS tri
Hygienic Design Kabelverschraubung Cleanplus TRI, Außenteile Edelstahl 1.4404, Innenteile Edelstahl 1.4305, M12x1,5 Dichtbereich 3-4.5 mm
Hygienic Design - EMV-Kabelverschraubung Cleanplus TRI, aus Edelstahl, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP 68 bis 15 bar und IP 69, Anschlussgewinde M12x1,5 Dichtbereich 3-4.5 mm Dichtbereich EHEDG 3.5-4.5 mm SW Druckschraube 17 mm
4050366460631
158501
cp 212VA 4 HTS tri
IP69
11
cp 212VA 5 HTS tri
Hygienic Design Kabelverschraubung Cleanplus TRI, Außenteile Edelstahl 1.4404, Innenteile Edelstahl 1.4305, M12x1,5 Dichtbereich 4-5.5 mm
Hygienic Design - EMV-Kabelverschraubung Cleanplus TRI, aus Edelstahl, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP 68 bis 15 bar und IP 69, Anschlussgewinde M12x1,5 Dichtbereich 4-5.5 mm Dichtbereich EHEDG 4-5 mm SW Druckschraube 17 mm
4050366460648
156778
cp 212VA 5 HTS tri
IP69
11
cp 212VA 6 HTS tri
Hygienic Design Kabelverschraubung Cleanplus TRI, Außenteile Edelstahl 1.4404, Innenteile Edelstahl 1.4305, M12x1,5 Dichtbereich 4-6.5 mm
Hygienic Design - EMV-Kabelverschraubung Cleanplus TRI, aus Edelstahl, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP 68 bis 15 bar und IP 69, Anschlussgewinde M12x1,5 Dichtbereich 4-6.5 mm Dichtbereich EHEDG 5-6 mm SW Druckschraube 17 mm
4050366460655
156777
cp 212VA 6 HTS tri
IP69
11
cp 212VA 7 HTS tri
Hygienic Design Kabelverschraubung Cleanplus TRI, Außenteile Edelstahl 1.4404, Innenteile Edelstahl 1.4305, M12x1,5 Dichtbereich 5-7.5 mm
Hygienic Design - EMV-Kabelverschraubung Cleanplus TRI, aus Edelstahl, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP 68 bis 15 bar und IP 69, Anschlussgewinde M12x1,5 Dichtbereich 5-7.5 mm Dichtbereich EHEDG 6-7 mm SW Druckschraube 17 mm
4050366460662
156776
cp 212VA 7 HTS tri
IP69
11
cp 216VA 8 HTS tri
Hygienic Design Kabelverschraubung Cleanplus TRI, Außenteile Edelstahl 1.4404, Innenteile Edelstahl 1.4305, M16x1,5 Dichtbereich 5.5-7.5 mm
Hygienic Design - EMV-Kabelverschraubung Cleanplus TRI, aus Edelstahl, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP 68 bis 15 bar und IP 69, Anschlussgewinde M16x1,5 Dichtbereich 5.5-7.5 mm Dichtbereich EHEDG 5.5-7.5 mm SW Druckschraube 21 mm
4050366460679
156773
cp 216VA 8 HTS tri
IP69
15
cp 216VA 9 HTS tri
Hygienic Design Kabelverschraubung Cleanplus TRI, Außenteile Edelstahl 1.4404, Innenteile Edelstahl 1.4305, M16x1,5 Dichtbereich 6.5-8.5 mm
Hygienic Design - EMV-Kabelverschraubung Cleanplus TRI, aus Edelstahl, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP 68 bis 15 bar und IP 69, Anschlussgewinde M16x1,5 Dichtbereich 6.5-8.5 mm Dichtbereich EHEDG 6.5-8.5 mm SW Druckschraube 21 mm
4050366460686
157405
cp 216VA 9 HTS tri
IP69
15
cp 220VA 9 HTS tri
Hygienic Design Kabelverschraubung Cleanplus TRI, Außenteile Edelstahl 1.4404, Innenteile Edelstahl 1.4305, M20x1,5 Dichtbereich 6.5-9.5 mm
Hygienic Design - EMV-Kabelverschraubung Cleanplus TRI, aus Edelstahl, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP 68 bis 15 bar und IP 69, Anschlussgewinde M20x1,5 Dichtbereich 6.5-9.5 mm Dichtbereich EHEDG 7.5-9.5 mm SW Druckschraube 24 mm
4050366460723
156772
cp 220VA 9 HTS tri
IP69
19
cp 220VA10 HTS tri
Hygienic Design Kabelverschraubung Cleanplus TRI, Außenteile Edelstahl 1.4404, Innenteile Edelstahl 1.4305, M20x1,5 Dichtbereich 7-10.5 mm
Hygienic Design - EMV-Kabelverschraubung Cleanplus TRI, aus Edelstahl, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP 68 bis 15 bar und IP 69, Anschlussgewinde M20x1,5 Dichtbereich 7-10.5 mm Dichtbereich EHEDG 8-10.5 mm SW Druckschraube 24 mm
4050366460693
156771
cp 220VA10 HTS tri
IP69
19
cp 220VA11 HTS tri
Hygienic Design Kabelverschraubung Cleanplus TRI, Außenteile Edelstahl 1.4404, Innenteile Edelstahl 1.4305, M20x1,5 Dichtbereich 8-11 mm
Hygienic Design - EMV-Kabelverschraubung Cleanplus TRI, aus Edelstahl, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP 68 bis 15 bar und IP 69, Anschlussgewinde M20x1,5 Dichtbereich 8-11 mm Dichtbereich EHEDG 9.5-11 mm SW Druckschraube 24 mm
4050366460709
156770
cp 220VA11 HTS tri
IP69
19
cp 220VA12 HTS tri
Hygienic Design Kabelverschraubung Cleanplus TRI, Außenteile Edelstahl 1.4404, Innenteile Edelstahl 1.4305, M20x1,5 Dichtbereich 10-12.5 mm
Hygienic Design - EMV-Kabelverschraubung Cleanplus TRI, aus Edelstahl, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP 68 bis 15 bar und IP 69, Anschlussgewinde M20x1,5 Dichtbereich 10-12.5 mm Dichtbereich EHEDG 10-12 mm SW Druckschraube 24 mm
4050366460716
156769
cp 220VA12 HTS tri
IP69
19
cp 225VA12 HTS tri
Hygienic Design Kabelverschraubung Cleanplus TRI, Außenteile Edelstahl 1.4404, Innenteile Edelstahl 1.4305, M25x1,5 Dichtbereich 10.5-13 mm
Hygienic Design - EMV-Kabelverschraubung Cleanplus TRI, aus Edelstahl, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP 68 bis 15 bar und IP 69, Anschlussgewinde M25x1,5 Dichtbereich 10.5-13 mm Dichtbereich EHEDG 11-13 mm SW Druckschraube 30 mm
4050366460730
156768
cp 225VA12 HTS tri
IP69
24
cp 225VA13 HTS tri
Hygienic Design Kabelverschraubung Cleanplus TRI, Außenteile Edelstahl 1.4404, Innenteile Edelstahl 1.4305, M25x1,5 Dichtbereich 11-13 mm
Hygienic Design - EMV-Kabelverschraubung Cleanplus TRI, aus Edelstahl, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP 68 bis 15 bar und IP 69, Anschlussgewinde M25x1,5 Dichtbereich 11-13 mm Dichtbereich EHEDG 12-13 mm SW Druckschraube 30 mm
4050366460747
156767
cp 225VA13 HTS tri
IP69
24
cp 225VA14 HTS tri
Hygienic Design Kabelverschraubung Cleanplus TRI, Außenteile Edelstahl 1.4404, Innenteile Edelstahl 1.4305, M25x1,5 Dichtbereich 11-14 mm
Hygienic Design - EMV-Kabelverschraubung Cleanplus TRI, aus Edelstahl, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP 68 bis 15 bar und IP 69, Anschlussgewinde M25x1,5 Dichtbereich 11-14 mm Dichtbereich EHEDG 13-14 mm SW Druckschraube 30 mm
4050366460754
156766
cp 225VA14 HTS tri
IP69
24
cp 225VA15 HTS tri
Hygienic Design Kabelverschraubung Cleanplus TRI, Außenteile Edelstahl 1.4404, Innenteile Edelstahl 1.4305, M25x1,5 Dichtbereich 12-15 mm
Hygienic Design - EMV-Kabelverschraubung Cleanplus TRI, aus Edelstahl, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP 68 bis 15 bar und IP 69, Anschlussgewinde M25x1,5 Dichtbereich 12-15 mm Dichtbereich EHEDG 14-15 mm SW Druckschraube 30 mm
4050366460761
155738
cp 225VA15 HTS tri
IP69
24
cp 225VA16 HTS tri
Hygienic Design Kabelverschraubung Cleanplus TRI, Außenteile Edelstahl 1.4404, Innenteile Edelstahl 1.4305, M25x1,5 Dichtbereich 13-16 mm
Hygienic Design - EMV-Kabelverschraubung Cleanplus TRI, aus Edelstahl, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP 68 bis 15 bar und IP 69, Anschlussgewinde M25x1,5 Dichtbereich 13-16 mm Dichtbereich EHEDG 15-16 mm SW Druckschraube 30 mm
4050366460778
156763
cp 225VA16 HTS tri
IP69
24
cp 225VA17 HTS tri
Hygienic Design Kabelverschraubung Cleanplus TRI, Außenteile Edelstahl 1.4404, Innenteile Edelstahl 1.4305, M25x1,5 Dichtbereich 14-17 mm
Hygienic Design - EMV-Kabelverschraubung Cleanplus TRI, aus Edelstahl, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP 68 bis 15 bar und IP 69, Anschlussgewinde M25x1,5 Dichtbereich 14-17 mm Dichtbereich EHEDG 16-17 mm SW Druckschraube 30 mm
4050366460785
156764
cp 225VA17 HTS tri
IP69
24
cp 225VA18 HTS tri
Hygienic Design Kabelverschraubung Cleanplus TRI, Außenteile Edelstahl 1.4404, Innenteile Edelstahl 1.4305, M25x1,5 Dichtbereich 16-18.5 mm
Hygienic Design - EMV-Kabelverschraubung Cleanplus TRI, aus Edelstahl, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP 68 bis 15 bar und IP 69, Anschlussgewinde M25x1,5 Dichtbereich 16-18.5 mm Dichtbereich EHEDG 17-18 mm SW Druckschraube 30 mm
4050366460792
156765
cp 225VA18 HTS tri
IP69
24
cp 232VA18 HTS tri
Hygienic Design Kabelverschraubung Cleanplus TRI, Außenteile Edelstahl 1.4404, Innenteile Edelstahl 1.4305, M32x1,5 Dichtbereich 15-18.5 mm
Hygienic Design - EMV-Kabelverschraubung Cleanplus TRI, aus Edelstahl, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP 68 bis 15 bar und IP 69, Anschlussgewinde M32x1,5 Dichtbereich 15-18.5 mm Dichtbereich EHEDG 16-18.5 mm SW Druckschraube 36 mm
4050366460808
156779
cp 232VA18 HTS tri
IP69
30
cp 232VA19 HTS tri
Hygienic Design Kabelverschraubung Cleanplus TRI, Außenteile Edelstahl 1.4404, Innenteile Edelstahl 1.4305, M32x1,5 Dichtbereich 16-19.5 mm
Hygienic Design - EMV-Kabelverschraubung Cleanplus TRI, aus Edelstahl, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP 68 bis 15 bar und IP 69, Anschlussgewinde M32x1,5 Dichtbereich 16-19.5 mm Dichtbereich EHEDG 17-19.5 mm SW Druckschraube 36 mm
4050366460815
156780
cp 232VA19 HTS tri
IP69
30
Komprimierte Darstellung anzeigen (23 Produkte)
Bestellnummercp 225VA12 HTS tri
KurztextKabelverschraubung-EMV (Elektroinstallation)
Letzte Änderung25.02.2025 10:06:51
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-14-08-03 Kabelverschraubung-EMV (Elektroinstallation)

ECLASS 12.0

27-14-08-03 Kabelverschraubung-EMV (Elektroinstallation)
IP69IP69
M32x1,5M32x1.5
metrischmetric
NeinNo
NeinNo
geradestraight
JaYes
NeinNo
NeinNo
NeinNo
NeinNo
JaYes
JaYes