2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K0009.08

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BESTKIPP
Länge
L [mm]
Länge
L1 [mm]
Breite
B [mm]
Breite
B1 [mm]
Höhe
H [mm]
Höhe
H1 [mm]
Bohrungsdurchmesser
D [mm]
Kugeldurchmesser
D1 [mm]
Radius
R [mm]
Radius
R1 [mm]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
3
K0009.08
104±2
14.9
16
9
28.2
18.7
8
25
17.2
19.2
0.1087
Infotext
Yes
84662080
4059245030705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
K0009.10
123±2
18.6
20
12
34.8
23.3
10
30
21.5
24.0
0.1993
Infotext
Yes
84662080
4059245030712
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
K0009.12
146±3
24.3
25
14
43.8
30.3
12
30
28.0
31.2
0.3394
Infotext
Yes
84662080
4059245030729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
BestellnummerK0009.08
KurztextExzenterhebel doppelt
Letzte Änderung23.01.2026 09:26:30
Einheit

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_PINCHING Spannen
BYFUNC_CLAMPING Klemmen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

21-02-07-01 Spannelement, Schnellspanner