Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 13.0
27 - Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
27-28 - Identifikation
27-28-11 - Anlagen- und Referenzkennzeichnung
27-28-11-05 - Träger für Beschriftungsmaterial
1285733 - CARRIER/L-EMP (1000X15) WH
ECLASS 13.0
...
27-28-11-05 - Träger für Beschriftungsmaterial
1285733 - CARRIER/L-EMP (1000X15) WH
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 1285733
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Internationale Artikelnummer
INTNO
Breite
BAF016 [mm]
halogenfrei
BAD656
Nettogewicht
AAF040 [kg]
Werkstoff
BAB664
max. Lagerungstemperatur
AAQ341 [°C]
1
1285733
CARRIER/L-EMP (1000X15) WH
Schildchenträger
Schildchenträger, weiß, unbeschriftet, Montageart: kleben
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4063151492427
1000
Nein
0.042
PVC
23
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Zubehör
Angebotsanfrage (RFQ)
ECLASS 13.0
- 1285733
Bestellnummer
1285733
Kurztext
CARRIER/L-EMP (1000X15) WH
Letzte Änderung
24.01.2025 18:31:54
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-28-11-05 Träger für Beschriftungsmaterial
ECLASS 13.0
27-28-11-05 Träger für Beschriftungsmaterial
PVC
聚氯乙烯
Nein
不