2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K1237.080200

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BESTKIPP
Breite
B [mm]
Höhe
H [mm]
Höhe
H1 [mm]
Länge
L [mm]
Abstand
L1 [mm]
Abstand
L2 [mm]
Breite
L3 [mm]
Schlüsselweite
SW [mm]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
Technische Hinweise
INFO
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
K1237.080200
80
50h7
16
200
6
66-161
52
12
5.5000
Infotext
Info
Yes
84662080
4059495414089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
K1237.125315
125
68h7
17
315
6
94-276
66
14
16.5000
Infotext
Info
Yes
84662080
4059495414096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 konfigurierbare Produkte)
BestellnummerK1237.080200
KurztextZentrisch-Spanner Backenbreite 80-125 mm
Letzte Änderung21.02.2025 12:44:22
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften