Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
GRESSEL
M1
Zubehör
Backe fest glatt ohne grip Stufe - Spanneinsätze
GRESSEL
M1
Zubehör
Backe fest glatt ohne grip Stufe - Spanneinsätze
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FMM.090.111.01
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestell-Nr.
BESTNR
Typ
TYP
Katalog PDF
DATENBLATT
Breite
B [mm]
1
FMM.090.111.01
Backe fest glatt ohne grip Stufe 90
Download PDF
90
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
GRESSEL
- Backe fest glatt ohne grip Stufe
Bestellnummer
FMM.090.111.01
Kurztext
Spanneinsätze
Letzte Änderung
24.06.2025 08:24:02
Einheit
Schlagworte
Spanneinsätze
Stufe
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften