2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

011370099

Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
DE
1/5
Firma/Herstellername
SA010ID04
Armaturen-Typbezeichnung
SA110ID04
Produktbeschreibung
SA700ID30
Beschreibungstext
SA810ID10
Bestell-Nummer
SA810ID03
GTIN - Nummer
SA810ID06
Produkt-Preview
PP
Detaillierungsgrad
LOD
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
LONGDESC
1
SCHELL GmbH & Co. KG
Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II ND
Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II ND, Niederdruck, Vorabsperrung, 1 AG,
Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II ND, Masterbox, Rohrunterbrecher (DIN EN 12541), DN 25 G 1 AG (rechts), Spülrohr Ø 45 mm
011370099
4021163154191
350
Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II ND Geräuscharmer Unterputz-Niederdruck-Druckspüler. Zur Kombination mit allen SCHELL WC-Steuerungen/-Betätigungsplatten ND. Konform DIN EN 12541. Innenliegende Vorabsperrung. Lieferumfang Masterbox Rohbaugehäuse Unterputz-Spülarmatur COMPACT II ND, mit Vorabsperrung und Spülstopfen Rohrunterbrecher (DIN EN 12541) Putzdeckel Höhenverstellbares Spülrohr mit Baustopfen Technische Daten Fließdruck: 0,8 - 2,5 bar Spülstrom: 1,4 l/s Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV Anschluss: DN 25 G 1 AG (rechts) Abgang: Spülrohr Ø 45 mm Zertifikate: dr, Watermark, WELS - 011370099
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Bestellnummer011370099
KurztextCOMPACT II ND
Letzte Änderung03.09.2025 08:28:47
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

IFC4

IFC4_IFCPIPESEGMENT Rohr

OmniClass 2006

23-45_05_00 23-45 05 00 Sanitary Equipment

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based