Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KCC Precision
Stoßdämpfer & Gasfeder
Konstantgeschwindigkeitsregler
KCSC - Konstantgeschwindigkeitsregler
KCC Precision
Stoßdämpfer & Gasfeder
Konstantgeschwindigkeitsregler
KCSC - Konstantgeschwindigkeitsregler
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KCSC-15
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
ST [mm]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
F [mm]
G [mm]
H [mm]
I [mm]
J [mm]
1
2
3
15
166.5
20
130.5
8
16
25.4
23.8
20
8
16
30
209.0
35
158.0
8
16
25.4
23.8
20
8
16
50
276.0
55
205.0
8
16
25.4
23.8
20
8
16
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
KCC Precision
- KCSC
Kurztext
Konstantgeschwindigkeitsregler
Letzte Änderung
12.07.2021 10:00:30
Einheit
Schlagworte
Gasfeder
Konstantgeschwindigkeitsregler
Stoßdämpfer
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften