Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Vakuumspannsysteme
AMF 7800VKS - Kupplungsstecker für Schnellkupplung
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Vakuumspannsysteme
AMF 7800VKS - Kupplungsstecker für Schnellkupplung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
374595
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
0/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestell-Nr.
BESTNR
Schlauch-Ø aussen
SLA [mm]
L [mm]
Gewicht
GEW [g]
Zolltarifnummer
CTN
Europäische Artikelnummer
EAN
Unterlagen vorhanden
REACH
SVHC-Stoffe über 0,1%
REACH1
Datum der Validierung
REACH4
Unterlagen RoHs
ROHS
1
2
374595
6
38
17
74199990
4020772374594
ja
nein
14.06.2023
ja
563560
10
57
47
84662020
4020772531478
ja
nein
14.06.2023
ja
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 7800VKS
Bestellnummer
374595
Kurztext
Kupplungsstecker für Schnellkupplung
Letzte Änderung
04.12.2025 09:01:41
Einheit
Schlagworte
Vakuumspannsysteme
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_PINCHING Spannen
Nach Kategorien
Vacuum_Technology Vakuumtechnik
Clamping_Technology Spanntechnik
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften