2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FGE332SZB

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Scheinlast
APPARENT_LOAD
Montagecode
ASSEMBLY_CODE
Kategorie
CATEGORY
Kommunikation
COMMUNICATIONS
Steckverbinder
CONNECTORS
Kontrollen und Indikatoren
CONTROLS___INDICATORS
Kosten
COST
Standard-Höheneinstellung
DEFAULT_ELEVATION
Tiefe
DEPTH
Beschreibung
DESCRIPTION
1
2
FGE332SZB
0
D5030
Kommunikationsgeräte
Ethernet, Steuerungsteilnetz, Cresnet®-Netzwerk, USB, RS-232/422/485, IR/Seriell
RELAISAUSGANG 1-8 ;E/A 1-8 ;IR - SERIALAUSGANG 1-8;COM 1,COM 2-3;SPEICHER ;USB ;LAN;NET;24VDC 2.0A ;G;COMPUTER (Front)
Netzteil (mitgeliefert)-Eingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz;Ausgang: 2,5 A @ 24 VDC;Modell: PW-2420RU
0
48
6.55859375
Der CP4 ist ein sicherer, hochleistungsfähiger Steuerprozessor mit einer leistungsstarken 4-Series Control Engine. Der CP4 wurde für die Integration und Automatisierung von Technologien in modernen vernetzten Haushalten, Geschäftsgebäuden oder öffentlichen Einrichtungen entwickelt. 4-Series Control Engine Die Steuersysteme der 4-Series sind mit einer verbesserten Multicore-CPU ausgestattet, die eine beträchtliche Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung im Vergleich zu allen Crestron 3-Series® Steuerprozessoren bietet. Die verbesserte Leistung ermöglicht es den 4-Series Steuerungssystemen, die steigenden Anforderungen eines fortschrittlichen automatisierten Systems zu bewältigen. Die Crestron 4-Series bietet eine dynamische und sichere Steuerungssystemplattform, die in der Lage ist, einen Raum voller unterschiedlicher Technologien zu verwalten. Zuverlässige Netzwerke und IP-Steuerung ermöglichen eine nahtlose Integration mit anderen Systemen und Geräten, mit zusätzlichen Steuerungsmöglichkeiten über Crestron Touchscreens, drahtlose Fernbedienungen und Apps für mobile Geräte sowie Fernverwaltung über die Crestron Fusion® Software und den Crestron XiO Cloud™ Service. Modulare Programmierarchitektur Der CP4 bietet eine modulare Programmierarchitektur, die es dem CP4 ermöglicht, bis zu zehn Programme gleichzeitig auszuführen. Programmierer können unabhängige, gerätespezifische Programme entwickeln und ausführen, so dass jedes Programm für eine bestimmte Funktion optimiert werden kann und Änderungen an einem Programm vorgenommen werden können, ohne das gesamte System zu beeinträchtigen. Onboard-Steuerungsanschlüsse Durch eine Vielzahl von Onboard-Steuerungsanschlüssen kann der CP4 mit einer Vielzahl von Audio-, Video-, Beleuchtungs-, motorisierten Rollläden, Thermostaten, Türschlössern, Sensoren, Sicherheitssystemen und anderen Geräten verbunden werden. Gigabit-Ethernet bietet eine Schnittstelle für den Anschluss an das Gebäudenetzwerk und die Steuerung von Crestron AV-Switchern, Audioprozessoren, Leistungssteuerungen und anderen IP-steuerbaren Geräten. Die Cresnet®-Netzwerkkonnektivität bietet Unterstützung für Crestron-Beleuchtungsdimmer, motorisierte Jalousien, Sensoren, Thermostate, Tastaturen und mehr. Integrierte RS-232-, IR-/serielle, Relais- und Versiport-E/A-Steuerungsanschlüsse ermöglichen die direkte Integration aller Arten von Geräten anderer Hersteller. Crestron Fusion Raumüberwachung und -planung Crestron Fusion bietet eine integrierte Plattform für die Erstellung intelligenter Gebäude, die Energie sparen und die Produktivität der Mitarbeiter steigern. Als Teil eines vollständig verwalteten Netzwerks in einem Unternehmen, einem Hochschulcampus, einem Kongresszentrum oder einer anderen Einrichtung arbeitet der CP4 mit Crestron Fusion zusammen, um die Fernplanung, -überwachung und -steuerung von Räumen und Technologie über einen zentralen Helpdesk oder eine mobile App zu ermöglichen. Es ermöglicht Organisationen auch, den Energieverbrauch zu reduzieren, indem sie die Nutzung in Echtzeit verfolgen und die Steuerung von AV, Beleuchtung, Jalousien und HLK automatisieren. Crestron XiO Cloud Provisioning and Management Die Steuersysteme der 4er-Serie nutzen die Leistungsfähigkeit und Flexibilität der Crestron XiO Cloud Services, die es den Benutzern ermöglichen, Crestron-Geräte in einem Unternehmensnetzwerk aus der Ferne bereitzustellen, zu überwachen und zu verwalten. Crestron XiO Cloud kann verwendet werden, um Programme zu konfigurieren und auf das Steuerungssystem zu laden, bevor es empfangen wird, so dass das Steuerungssystem voll funktionsfähig ist, sobald es mit dem Netzwerk verbunden ist. Crestron XiO Cloud basiert auf der Microsoft® Azure® Software-Plattform und nutzt die branchenführende Azure IoT Hub-Technologie von Microsoft. Crestron XiO Cloud ermöglicht es Installateuren und IT-Managern, Tausende von Geräten in der Zeit zu installieren und zu verwalten, die sie bisher für die Verwaltung eines einzigen Geräts benötigten. Im Gegensatz zu anderen Cloud-Lösungen, die auf virtuellen Maschinen basieren, bieten die Azure-Dienste unbegrenzte Skalierbarkeit, um den ständig wachsenden Anforderungen eines Unternehmens gerecht zu werden. Verbesserte Sicherheit der Unternehmensklasse Der CP4 ist ein Steuerprozessor der Unternehmensklasse, der in Hunderten von Räumen eingesetzt und einfach über einen Webbrowser, die Crestron Toolbox™ Software oder die Crestron XiO Cloud eingerichtet werden kann. Er verwendet standardmäßige Netzwerksicherheitsprotokolle, einschließlich 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, Active Directory®-Dienstauthentifizierung, SSH, TLS und HTTPS, um Zuverlässigkeit und Konformität mit den IT-Richtlinien Ihres Unternehmens sicherzustellen. Der CP4 ist so konfiguriert, dass er die erweiterten Sicherheitsstandards von Crestron sofort nach dem Auspacken erfüllt. Der CP4 wird mit aktivierter Authentifizierung geliefert und erfordert die Erstellung eines Administratorkontos, bevor der Zugriff auf die Gerätekonfiguration und die Steuerungsschnittstellen gewährt wird. SNMP V3-Unterstützung Die integrierte SNMP V3-Unterstützung ermöglicht die Integration mit IT-Management-Software von Drittanbietern, so dass Netzwerkadministratoren Crestron-Systeme im Netzwerk in einem IT-freundlichen Format verwalten und steuern können. BACnet-Unterstützung Die native Unterstützung des BACnet-Kommunikationsprotokolls bietet eine direkte Schnittstelle zu Gebäudemanagementsystemen von Drittanbietern über Ethernet, was die Integration mit HLK-, Sicherheits- und anderen Systemen vereinfacht. Mit BACnet läuft jedes System unabhängig, kommuniziert aber gemeinsam auf einer Plattform.
HZV0SSKO2
0
D5030
Kommunikationsgeräte
Ethernet, Steuerungsteilnetz, Cresnet®-Netzwerk, USB, RS-232/422/485, IR/Seriell
RELAISAUSGANG 1-8 ;E/A 1-8 ;IR - SERIALAUSGANG 1-8;COM 1,COM 2-3;SPEICHER ;USB ;LAN;NET;24VDC 2.0A ;G;COMPUTER (Front)
Netzteil (mitgeliefert)-Eingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz;Ausgang: 2,5 A @ 24 VDC;Modell: PW-2420RU
0
48
6.55859375
Der CP4 ist ein sicherer, hochleistungsfähiger Steuerprozessor mit einer leistungsstarken 4-Series Control Engine. Der CP4 wurde für die Integration und Automatisierung von Technologien in modernen vernetzten Haushalten, Geschäftsgebäuden oder öffentlichen Einrichtungen entwickelt. 4-Series Control Engine Die Steuersysteme der 4-Series sind mit einer verbesserten Multicore-CPU ausgestattet, die eine beträchtliche Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung im Vergleich zu allen Crestron 3-Series® Steuerprozessoren bietet. Die verbesserte Leistung ermöglicht es den 4-Series Steuerungssystemen, die steigenden Anforderungen eines fortschrittlichen automatisierten Systems zu bewältigen. Die Crestron 4-Series bietet eine dynamische und sichere Steuerungssystemplattform, die in der Lage ist, einen Raum voller unterschiedlicher Technologien zu verwalten. Zuverlässige Netzwerke und IP-Steuerung ermöglichen eine nahtlose Integration mit anderen Systemen und Geräten, mit zusätzlichen Steuerungsmöglichkeiten über Crestron Touchscreens, drahtlose Fernbedienungen und Apps für mobile Geräte sowie Fernverwaltung über die Crestron Fusion® Software und den Crestron XiO Cloud™ Service. Modulare Programmierarchitektur Der CP4 bietet eine modulare Programmierarchitektur, die es dem CP4 ermöglicht, bis zu zehn Programme gleichzeitig auszuführen. Programmierer können unabhängige, gerätespezifische Programme entwickeln und ausführen, so dass jedes Programm für eine bestimmte Funktion optimiert werden kann und Änderungen an einem Programm vorgenommen werden können, ohne das gesamte System zu beeinträchtigen. Onboard-Steuerungsanschlüsse Durch eine Vielzahl von Onboard-Steuerungsanschlüssen kann der CP4 mit einer Vielzahl von Audio-, Video-, Beleuchtungs-, motorisierten Rollläden, Thermostaten, Türschlössern, Sensoren, Sicherheitssystemen und anderen Geräten verbunden werden. Gigabit-Ethernet bietet eine Schnittstelle für den Anschluss an das Gebäudenetzwerk und die Steuerung von Crestron AV-Switchern, Audioprozessoren, Leistungssteuerungen und anderen IP-steuerbaren Geräten. Die Cresnet®-Netzwerkkonnektivität bietet Unterstützung für Crestron-Beleuchtungsdimmer, motorisierte Jalousien, Sensoren, Thermostate, Tastaturen und mehr. Integrierte RS-232-, IR-/serielle, Relais- und Versiport-E/A-Steuerungsanschlüsse ermöglichen die direkte Integration aller Arten von Geräten anderer Hersteller. Crestron Fusion Raumüberwachung und -planung Crestron Fusion bietet eine integrierte Plattform für die Erstellung intelligenter Gebäude, die Energie sparen und die Produktivität der Mitarbeiter steigern. Als Teil eines vollständig verwalteten Netzwerks in einem Unternehmen, einem Hochschulcampus, einem Kongresszentrum oder einer anderen Einrichtung arbeitet der CP4 mit Crestron Fusion zusammen, um die Fernplanung, -überwachung und -steuerung von Räumen und Technologie über einen zentralen Helpdesk oder eine mobile App zu ermöglichen. Es ermöglicht Organisationen auch, den Energieverbrauch zu reduzieren, indem sie die Nutzung in Echtzeit verfolgen und die Steuerung von AV, Beleuchtung, Jalousien und HLK automatisieren. Crestron XiO Cloud Provisioning and Management Die Steuersysteme der 4er-Serie nutzen die Leistungsfähigkeit und Flexibilität der Crestron XiO Cloud Services, die es den Benutzern ermöglichen, Crestron-Geräte in einem Unternehmensnetzwerk aus der Ferne bereitzustellen, zu überwachen und zu verwalten. Crestron XiO Cloud kann verwendet werden, um Programme zu konfigurieren und auf das Steuerungssystem zu laden, bevor es empfangen wird, so dass das Steuerungssystem voll funktionsfähig ist, sobald es mit dem Netzwerk verbunden ist. Crestron XiO Cloud basiert auf der Microsoft® Azure® Software-Plattform und nutzt die branchenführende Azure IoT Hub-Technologie von Microsoft. Crestron XiO Cloud ermöglicht es Installateuren und IT-Managern, Tausende von Geräten in der Zeit zu installieren und zu verwalten, die sie bisher für die Verwaltung eines einzigen Geräts benötigten. Im Gegensatz zu anderen Cloud-Lösungen, die auf virtuellen Maschinen basieren, bieten die Azure-Dienste unbegrenzte Skalierbarkeit, um den ständig wachsenden Anforderungen eines Unternehmens gerecht zu werden. Verbesserte Sicherheit der Unternehmensklasse Der CP4 ist ein Steuerprozessor der Unternehmensklasse, der in Hunderten von Räumen eingesetzt und einfach über einen Webbrowser, die Crestron Toolbox™ Software oder die Crestron XiO Cloud eingerichtet werden kann. Er verwendet standardmäßige Netzwerksicherheitsprotokolle, einschließlich 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, Active Directory®-Dienstauthentifizierung, SSH, TLS und HTTPS, um Zuverlässigkeit und Konformität mit den IT-Richtlinien Ihres Unternehmens sicherzustellen. Der CP4 ist so konfiguriert, dass er die erweiterten Sicherheitsstandards von Crestron sofort nach dem Auspacken erfüllt. Der CP4 wird mit aktivierter Authentifizierung geliefert und erfordert die Erstellung eines Administratorkontos, bevor der Zugriff auf die Gerätekonfiguration und die Steuerungsschnittstellen gewährt wird. SNMP V3-Unterstützung Die integrierte SNMP V3-Unterstützung ermöglicht die Integration mit IT-Management-Software von Drittanbietern, so dass Netzwerkadministratoren Crestron-Systeme im Netzwerk in einem IT-freundlichen Format verwalten und steuern können. BACnet-Unterstützung Die native Unterstützung des BACnet-Kommunikationsprotokolls bietet eine direkte Schnittstelle zu Gebäudemanagementsystemen von Drittanbietern über Ethernet, was die Integration mit HLK-, Sicherheits- und anderen Systemen vereinfacht. Mit BACnet läuft jedes System unabhängig, kommuniziert aber gemeinsam auf einer Plattform.
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
BestellnummerFGE332SZB
Letzte Änderung27.02.2025 09:43:25
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften