2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2894 20.955

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Gewindeart
A1
Gewindenenndurchmesser Inch
A22 [Zoll]
Gewindenenndurchmesser Bruch
A24
Gewindesteigung
A3 [mm]
Gangzahl je Inch
A4
Schlüsselweite
A8 [mm]
Gewindeschneidteillänge
B1 [mm]
Nutzlänge
B2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
2894 9.728
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 1/8-28 DIN 5156N
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.125
1/8
0.907
28
5.500
18
35
2894 13.157
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 1/4-19 DIN 5156N
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.250
1/4
1.337
19
9.000
20
40
2894 16.662
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 3/8-19 DIN 5156N
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.375
3/8
1.337
19
9.000
22
44
2894 20.955
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 1/2-14 DIN 5156N
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.500
1/2
1.814
14
12.000
25
44
2894 26.441
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 3/4-14 DIN 5156N
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.750
3/4
1.814
14
16.000
28
53
2894 33.249
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 1-11 DIN 5156N
GG
HSS-E
DIN 5156
G
1.000
1
2.309
11
20.000
30
56
2894 41.910
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 1 1/4-11DIN 5156N
GG
HSS-E
DIN 5156
G
1.250
1 1/4
2.309
11
24.000
30
57
2894 47.803
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 1 1/2-11DIN 5156N
GG
HSS-E
DIN 5156
G
1.500
1 1/2
2.309
11
29.000
32
60
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
Bestellnummer2894 20.955
KurztextDIN 5156 GEWINDEBOHRER
Letzte Änderung20.05.2025 17:06:15
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

Standards

DIN-5x-51x-DIN 5156 DIN 5156