2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4113300002250200

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Firma
FIRMA
Artikelname
AN
Ausführung
AU
Artikelnummer
ARTNR
Material
MAT
Level of detail
LOD
Bohrbild
PN
DN - Nennweite
DN [mm]
d1 – Durchmesser Flansch
D1 [mm]
PFA - (max. zulässiger Bauteilbetriebsdruck bei Betriebstemperatur 20 °C)
PFA [bar]
Technische Information
TI
Hinweis
H
Ausschreibungstext
AT
Gewicht
KG [kg]
Verpackungsmaße (LxBxH)
VM [mm]
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
STAR Piping Systems GmbH
Losflansch
PP Stahl
4113200000500040
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring
300
PN 10
40
50
Wasser 16 / Gas 16
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10 | geeignet für Vorschweißbund
beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden | andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Losflansch für Vorschweißbund, PP glasfaserverstärkt mit Stahlring, Flanschanschlussmasse nach DIN EN 1092-1 – PN ….., Außendurchmesser d …… mm, DN ….., Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 450: 10 bar (Hersteller: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0, oder gleichwertig)
0.7
151 x 151 x 18
STAR Piping Systems GmbH
Losflansch
PP Stahl
4113200000630050
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring
300
PN 10
50
63
Wasser 16 / Gas 16
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10 | geeignet für Vorschweißbund
beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden | andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Losflansch für Vorschweißbund, PP glasfaserverstärkt mit Stahlring, Flanschanschlussmasse nach DIN EN 1092-1 – PN ….., Außendurchmesser d …… mm, DN ….., Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 450: 10 bar (Hersteller: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0, oder gleichwertig)
0.7
166 x 166 x 18
STAR Piping Systems GmbH
Losflansch
PP Stahl
4113200000750065
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring
300
PN 10
65
75
Wasser 16 / Gas 16
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10 | geeignet für Vorschweißbund
beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden | andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Losflansch für Vorschweißbund, PP glasfaserverstärkt mit Stahlring, Flanschanschlussmasse nach DIN EN 1092-1 – PN ….., Außendurchmesser d …… mm, DN ….., Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 450: 10 bar (Hersteller: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0, oder gleichwertig)
1.1
186 x 186 x 18
STAR Piping Systems GmbH
Losflansch
PP Stahl
4113200000900080
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring
300
PN 10
80
90
Wasser 16 / Gas 16
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10 | geeignet für Vorschweißbund
beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden | andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Losflansch für Vorschweißbund, PP glasfaserverstärkt mit Stahlring, Flanschanschlussmasse nach DIN EN 1092-1 – PN ….., Außendurchmesser d …… mm, DN ….., Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 450: 10 bar (Hersteller: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0, oder gleichwertig)
1.4
201 x 201 x 20
STAR Piping Systems GmbH
Losflansch
PP Stahl
4113200001100100
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring
300
PN 10
100
110
Wasser 16 / Gas 16
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10 | geeignet für Vorschweißbund
beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden | andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Losflansch für Vorschweißbund, PP glasfaserverstärkt mit Stahlring, Flanschanschlussmasse nach DIN EN 1092-1 – PN ….., Außendurchmesser d …… mm, DN ….., Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 450: 10 bar (Hersteller: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0, oder gleichwertig)
1.5
221 x 221 x 20
STAR Piping Systems GmbH
Losflansch
PP Stahl
4113200001250100
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring
300
PN 10
100
125
Wasser 16 / Gas 16
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10 | geeignet für Vorschweißbund
beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden | andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Losflansch für Vorschweißbund, PP glasfaserverstärkt mit Stahlring, Flanschanschlussmasse nach DIN EN 1092-1 – PN ….., Außendurchmesser d …… mm, DN ….., Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 450: 10 bar (Hersteller: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0, oder gleichwertig)
1.5
221 x 221 x 20
STAR Piping Systems GmbH
Losflansch
PP Stahl
4113200001400125
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring
300
PN 10
125
140
Wasser 16 / Gas 16
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10 | geeignet für Vorschweißbund
beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden | andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Losflansch für Vorschweißbund, PP glasfaserverstärkt mit Stahlring, Flanschanschlussmasse nach DIN EN 1092-1 – PN ….., Außendurchmesser d …… mm, DN ….., Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 450: 10 bar (Hersteller: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0, oder gleichwertig)
1.8
251 x 251 x 24
STAR Piping Systems GmbH
Losflansch
PP Stahl
4113200001600150
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring
300
PN 10
150
160
Wasser 16 / Gas 16
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10 | geeignet für Vorschweißbund
beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden | andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Losflansch für Vorschweißbund, PP glasfaserverstärkt mit Stahlring, Flanschanschlussmasse nach DIN EN 1092-1 – PN ….., Außendurchmesser d …… mm, DN ….., Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 450: 10 bar (Hersteller: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0, oder gleichwertig)
2.5
286 x 286 x 24
STAR Piping Systems GmbH
Losflansch
PP Stahl
4113200001800150
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring
300
PN 10
150
180
Wasser 16 / Gas 16
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10 | geeignet für Vorschweißbund
beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden | andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Losflansch für Vorschweißbund, PP glasfaserverstärkt mit Stahlring, Flanschanschlussmasse nach DIN EN 1092-1 – PN ….., Außendurchmesser d …… mm, DN ….., Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 450: 10 bar (Hersteller: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0, oder gleichwertig)
2.5
286 x 286 x 24
STAR Piping Systems GmbH
Losflansch
PP Stahl
4113300002000200
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring
300
PN 10
200
200
Wasser 16 / Gas 16
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10 | geeignet für Vorschweißbund
beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden | andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Losflansch für Vorschweißbund, PP glasfaserverstärkt mit Stahlring, Flanschanschlussmasse nach DIN EN 1092-1 – PN ….., Außendurchmesser d …… mm, DN ….., Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 450: 10 bar (Hersteller: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0, oder gleichwertig)
4.0
341 x 341 x 24
STAR Piping Systems GmbH
Losflansch
PP Stahl
4113300002250200
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring
300
PN 10
200
225
Wasser 16 / Gas 16
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10 | geeignet für Vorschweißbund
beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden | andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Losflansch für Vorschweißbund, PP glasfaserverstärkt mit Stahlring, Flanschanschlussmasse nach DIN EN 1092-1 – PN ….., Außendurchmesser d …… mm, DN ….., Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 450: 10 bar (Hersteller: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0, oder gleichwertig)
4.0
341 x 341 x 24
STAR Piping Systems GmbH
Losflansch
PP Stahl
4113300002500250
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring
300
PN 10
250
250
Wasser 16 / Gas 16
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10 | geeignet für Vorschweißbund
beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden | andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Losflansch für Vorschweißbund, PP glasfaserverstärkt mit Stahlring, Flanschanschlussmasse nach DIN EN 1092-1 – PN ….., Außendurchmesser d …… mm, DN ….., Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 450: 10 bar (Hersteller: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0, oder gleichwertig)
6.1
406 x 406 x 30
STAR Piping Systems GmbH
Losflansch
PP Stahl
4113300002800250
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring
300
PN 10
250
280
Wasser 16 / Gas 16
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10 | geeignet für Vorschweißbund
beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden | andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Losflansch für Vorschweißbund, PP glasfaserverstärkt mit Stahlring, Flanschanschlussmasse nach DIN EN 1092-1 – PN ….., Außendurchmesser d …… mm, DN ….., Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 450: 10 bar (Hersteller: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0, oder gleichwertig)
6.0
406 x 406 x 30
STAR Piping Systems GmbH
Losflansch
PP Stahl
4113300003150300
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring
300
PN 10
300
315
Wasser 16 / Gas 16
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10 | geeignet für Vorschweißbund
beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden | andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Losflansch für Vorschweißbund, PP glasfaserverstärkt mit Stahlring, Flanschanschlussmasse nach DIN EN 1092-1 – PN ….., Außendurchmesser d …… mm, DN ….., Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 450: 10 bar (Hersteller: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0, oder gleichwertig)
9.6
460 x 460 x 34
STAR Piping Systems GmbH
Losflansch
PP Stahl
4113300003550350
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring
300
PN 10
350
355
Wasser 16 / Gas 16
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10 | geeignet für Vorschweißbund
beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden | andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Losflansch für Vorschweißbund, PP glasfaserverstärkt mit Stahlring, Flanschanschlussmasse nach DIN EN 1092-1 – PN ….., Außendurchmesser d …… mm, DN ….., Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 450: 10 bar (Hersteller: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0, oder gleichwertig)
12.3
520 x 520 x 42
STAR Piping Systems GmbH
Losflansch
PP Stahl
4113300004000400
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring
300
PN 10
400
400
Wasser 16 / Gas 16
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10 | geeignet für Vorschweißbund
beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden | andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Losflansch für Vorschweißbund, PP glasfaserverstärkt mit Stahlring, Flanschanschlussmasse nach DIN EN 1092-1 – PN ….., Außendurchmesser d …… mm, DN ….., Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 450: 10 bar (Hersteller: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0, oder gleichwertig)
16.0
580 x 580 x 46
STAR Piping Systems GmbH
Losflansch
PP Stahl
4113300004500500
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring
300
PN 10
500
450
Wasser 16 / Gas 16
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10 | geeignet für Vorschweißbund
beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden | andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Losflansch für Vorschweißbund, PP glasfaserverstärkt mit Stahlring, Flanschanschlussmasse nach DIN EN 1092-1 – PN ….., Außendurchmesser d …… mm, DN ….., Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 450: 10 bar (Hersteller: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0, oder gleichwertig)
25.2
678 x 678 x 45
STAR Piping Systems GmbH
Losflansch
PP Stahl
4113300005000500
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring
300
PN 10
500
500
Wasser 16 / Gas 16
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10 | geeignet für Vorschweißbund
beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden | andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Losflansch für Vorschweißbund, PP glasfaserverstärkt mit Stahlring, Flanschanschlussmasse nach DIN EN 1092-1 – PN ….., Außendurchmesser d …… mm, DN ….., Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 450: 10 bar (Hersteller: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0, oder gleichwertig)
24.7
678 x 678 x 45
STAR Piping Systems GmbH
Losflansch
PP Stahl
4113300005600600
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring
300
PN 10
600
560
Wasser 10 / Gas 10
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10 | geeignet für Vorschweißbund
beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden | andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Losflansch für Vorschweißbund, PP glasfaserverstärkt mit Stahlring, Flanschanschlussmasse nach DIN EN 1092-1 – PN ….., Außendurchmesser d …… mm, DN ….., Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 450: 10 bar (Hersteller: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0, oder gleichwertig)
34.0
789 x 789 x 50
Komprimierte Darstellung anzeigen (31 konfigurierbare Produkte)
Bestellnummer4113300002250200
Kurztextgebohrt nach DIN EN1092-1
Letzte Änderung05.05.2025 11:19:39
Einheit

Klassifikationen

Nach BIM Kategorien

BIM_PIPES_PIPING_ELEMENTS Rohre / Rohrelemente

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family categoryOST_PipeFitting
Family mechanical part typeElbow