2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C-TBSE1002-150

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Part Number
PN
Ausführung
TYPE
Präzisionskategorie
AG
Gewinde-Ø
THRD [mm]
Steigung
LEAD
L 1mm Increment
L [mm]
Keine Bearbeitung des Gewindeendes Loslagerseite
ALT3
Mutterausrichtung
ALT4
No Retaining Ring Groove on Support Side Thread End
ALT2
Support Side Thread End Length
ALT1
FC 1mm Increment
FC [mm]
Fixed Side Wrench Flats Machining
ALT6
Fixed side 1st stage No shaft end processing
ALT9
Fixed side 1st step dimension change
ALT10
1
C-TBSE1002-150
C-TBSE
C7
10
02
150
ohne NC (loslagerseitiges Gewindeende unbearbeitet)
ohne RLC (Mutternrichtung)
w/o RNC (No Retaining Ring Groove on Support Side Thread End)
w/o FC (Support Side Thread End Length)
0
w/o SZC (Fixed Side Wrench Flats Machining)
w/o NF (Fixed side 1st stage No shaft end processing)
w/o FP (Fixed side 1st step dimension change)
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
KurztextEconomy Rolled Ball Screws - Thread Diameter 10, Lead 2/4 Precision Grade C7
Letzte Änderung21.09.2022 00:16:55
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften