2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SCHUNK-1358027 PGN-plus-E 80-1-SD-IOL

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Ident.-Nr.
IDNR
Bezeichnung
TYP
Weitere Produktinformationen
ONLINE
Berechnungs- und Auslegungstool Greifen
CALC
EPLAN Data Portal
EPLAN
Hub pro Finger
HUB
Beipack mit Zentrierhülsen
ZH
Hub pro Backe
HUBBACKE [mm]
Min./max. Greifkraft
GREIFKRAFTMINMA
Empfohlenes Werkstückgewicht
WSGW [kg]
Max. zulässige Fingerlänge
MAXFINGERLAENGE [mm]
Max. zulässige Masse pro Finger
MAXFINGERMASSE [kg]
Wiederholgenauigkeit
WIEDERHOLGENAU [mm]
Öffnungszeit
OEFFNUNGSZEIT [s]
Schließzeit
SCHLIESSZEIT [s]
1
2
3
4
5
6
7
8
0318832
PGN-plus-E 80-1
Zur Produktseite
0
ohne
8
110/530
2.85
125
0.6
0.01
0.26
0.26
1358026
PGN-plus-E 80-1-SD
Zur Produktseite
0
ohne
8
110/530
2.85
125
0.6
0.01
0.26
0.26
1327621
PGN-plus-E 80-1-IOL
Zur Produktseite
0
ohne
8
110/530
2.85
125
0.6
0.01
0.26
0.26
1358027
PGN-plus-E 80-1-SD-IOL
Zur Produktseite
0
ohne
8
110/530
2.85
125
0.6
0.01
0.26
0.26
0318856
PGN-plus-E 100-1
Zur Produktseite
0
ohne
10
200/810
4.05
160
1.1
0.01
0.29
0.29
1358031
PGN-plus-E 100-1-SD
Zur Produktseite
0
ohne
10
200/810
4.05
160
1.1
0.01
0.29
0.29
1355485
PGN-plus-E 100-1-IOL
Zur Produktseite
0
ohne
10
200/810
4.05
160
1.1
0.01
0.29
0.29
1358033
PGN-plus-E 100-1-SD-IOL
Zur Produktseite
0
ohne
10
200/810
4.05
160
1.1
0.01
0.29
0.29
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 konfigurierbare Produkte)
Bestellnummer1358027
KurztextElektrischer 2-Finger-Parallelgreifer - Universalgreifer
Letzte Änderung18.12.2024 14:28:12
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-02-90-90 Elektrischer Antrieb (sonstige, nicht spezifiziert)

ECLASS 10.0.1

27-02-90-90 Elektrischer Antrieb (sonstige, nicht spezifiziert)

ECLASS 9.1

27-02-90-90 Elektrischer Antrieb (sonstige, nicht spezifiziert)

ECLASS 9.0

27-02-90-90 Elektrischer Antrieb (sonstige, nicht spezifiziert)

ECLASS 8.1

27-02-91-90 Elektrischer Antrieb (Teile, nicht spezifiziert)

ECLASS 8.0

27-02-91-90 Elektrischer Antrieb (Teile, nicht spezifiziert)

ECLASS 7.1

27-02-91-90 Elektrischer Antrieb (Teile, nicht klassifiziert)

ECLASS 7.0

27-02-91-90 Elektrischer Antrieb (Teile, nicht klassifiziert)

ECLASS 6.2

27-02-91-90 Elektrischer Antrieb (Teile, nicht klassifiziert)

ECLASS 6.1

27-02-91-90 Elektrischer Antrieb (Teile, nicht klassifiziert)

ECLASS 6.0

27-02-91-90 Elektrischer Antrieb (Teile, nicht klassifiziert)

ECLASS 5.1

27-02-91-90 Elektrischer Antrieb (Teile, nicht klassifiziert)

ECLASS 5.0

27-02-91-90 Eelektrischer Antrieb (Teile, nicht klassifiziert)

ETIM 10.0

EC001851 Elektromotor
EC003583 Zubehör/Ersatzteile für Elektromotor

ETIM 6.0

EC001851 Elektromotor