2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 2908669

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Internationale Artikelnummer
INTNO
Breite
BAF016 [mm]
Höhe
BAA020 [mm]
1
2908669
ELR H5-IES-PT/500AC-3-IOL
Hybridmotorstarter
Vernetzbarer Hybrid-Motorstarter zum Reversieren von 3~ AC-Motoren bis 500 V AC und 3 A Ausgangsstrom, mit einstellbarer Überlastabschaltung, Not-Halt Funktion bis SIL 3 / PL e und Push-in-Anschluss. Anbindung an IO-Link.
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4055626321240
22.6
126.760223
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer2908669
KurztextELR H5-IES-PT/500AC-3-IOL
Letzte Änderung24.01.2025 18:32:40
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-37-09-05 Motorstarterkombination
27-02-40-02 Motorstarter

ECLASS 13.0

27-37-09-05 Motorstarterkombination
Federzuganschluss弹簧滑轮连接
CLASS 1010级
Ja
Nein
Nein
IO-LinkIO-Link
Nein
Wendestarter双路起动机
Nein
IO-LinkIO-Link
IECEE CB SchemeIECEE CB Scheme
DCDC
Federzuganschluss弹簧滑轮连接
elektronisch Schalter电子开关
Ja
Ja
Ja
Ja
IP20IP20
27-02-40-02 Motorstarter

ETIM 10.0

EC001037 Motorstarter/Motorstarterkombination

ETIM 9.0

EC001037 Motorstarter/Motorstarterkombination