Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
RK Rose+Krieger
VERBINDUNGS-TECHNIK
Edelstahl Montagesystem
EMS Rundrohr
Edelstahl Montage System - FI R - EMS
RK Rose+Krieger
VERBINDUNGS-TECHNIK
Edelstahl Montagesystem
EMS Rundrohr
Edelstahl Montage System - FI R - EMS
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10403655305 Edelstahl Montage System FI R 40
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Artikel
ARTIKEL
Typ
TYPE
Best.-Nr.
BEST
Werkstoff
WERKSTOFFBEZ
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
CNSSTDDTIME
EAN/UPC-Code
CNSEAN
Wartungsintervall für den Artikel
WARTUNGSINTVALL
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
INFOWWW
Registierungsnummer WEEE
WEEE
eClass V 8.0
ECLASS80
Warennummer / Zolltarifnummer
WARENNUMMER
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
ROHSWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)
REACHWWW
1
Edelstahl Montage System
FI R 40
10403655305
Edelstahl
0.328
2 Tage nach Auftragseingang
4046669943667
Keine Notwendigkeit
Weitere Informationen auf der Website RK Rose+Krieger
DE71223010
23-35-92-90
7325999090
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
RK Rose+Krieger
- Edelstahl Montage System - FI R
Bestellnummer
10403655305
Kurztext
EMS
Letzte Änderung
24.07.2025 12:54:18
Einheit
Schlagworte
Edelstahl
Montagesystem
Rundrohr
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zertifikat ISO14001
Ja
Zertifikat REACH
Ja
Zertifikat RoHS
Ja
Zertifikat Proposition 65
Nein
Zertifikat Explosionsschutz
Nein
Anwendungsfall
Nein
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-14-01-90 Rohr-/Schlauch-/Leitungsbefestigung (nicht spezifiziert)
Herstellername
RK Rosr+Krieger
Lieferantenname
RK Rosr+Krieger
ECLASS 12.0
23-35-90-90 Halterung Rohrleitung, Schlauchleitung (Sonstige, nicht spezifiziert)
Herstellername
RK Rosr+Krieger
Lieferantenname
RK Rosr+Krieger
ECLASS 10.1
23-35-92-90 Halterung Rohrleitung, Schlauchleitung (Zubehör, nicht spezifiziert)
Herstellername
RK Rosr+Krieger
Lieferantenname
RK Rosr+Krieger
23-35-92 Halterung Rohrleitung, Schlauchleitung (Zubehör)
ECLASS 9.1
23-35-92-90 Halterung Rohrleitung, Schlauchleitung (Zubehör, nicht spezifiziert)
Hersteller-Name
RK Rosr+Krieger
Lieferantenname
RK Rosr+Krieger
23-35-92 Halterung Rohrleitung, Schlauchleitung (Zubehör)
ETIM 10.0
EC011561 Klemmschieber für Fundamentbügel
EC010963 Fundamenthaken
EC002870 Kabelblock
ETIM 8.0
EC011561 Klemmschieber für Fundamentbügel
EC010963 Fundamenthaken
ETIM 7.0
EC011561 Klemmschieber für Fundamentbügel
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)