2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Federring DIN 43699 5

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Artikelnummer
CNSORDERNO
Kurzbeschreibung
NENNID
Gewinde max.
D
Marke
BRAND
Norm
STANDARD
Gewinde
THREAD
Gewinderichtung
THREADDIRECTIO
Stil
STYLE
Typ
TYPE
Grundmaterial
BASICMATERIAL
Material / Güte
GRADE
Oberflächenbehandlung
SURFACETREATME
Kopfform
HEADSHAPE
Antriebsart
DRIVINGFEATURE
Nettogewicht
CNSMASSEXACT [kg]
Vergleichbare Normen
COMPARABLESTAN
RoHs
ROHS
1|4
2|4.4
3|5
4|7
5|8
6|10
37260.060.001
M6
6
Fabory
DIN 43699
For switchgear plants
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
Elektrolytisch verzinkt
0.00118
BS4464 A
Y
37260.080.001
M8
8
Fabory
DIN 43699
For switchgear plants
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
Elektrolytisch verzinkt
0.00190
Y
37260.100.001
M10
10
Fabory
DIN 43699
For switchgear plants
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
Elektrolytisch verzinkt
0.00275
BS4464 A
Y
37260.120.001
M12
12
Fabory
DIN 43699
For switchgear plants
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
Elektrolytisch verzinkt
0.00633
Y
37260.160.001
M16
16
Fabory
DIN 43699
For switchgear plants
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
Elektrolytisch verzinkt
0.01150
Y
37260.200.001
M20
20
Fabory
DIN 43699
For switchgear plants
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
Elektrolytisch verzinkt
0.02050
BS4464 A
Y
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 Produkte)
Bestellnummer37260.100.001
KurztextFederringe für Zylinderschrauben
Letzte Änderung09.04.2025 07:10:34
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_LOCKING Verriegeln
BYFUNC_READJUSTING Verstellen
BYFUNC_POSITIONING Positionieren
BYFUNC_ARRESTING Arretieren
BYFUNC_RESTING Rasten
BYFUNC_INDEXING Indexieren

ICS

21.060.30 Unterlegscheiben. Sicherungselemente

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-09-03-90 Sicherungselement (Schraube, Mutter, nicht spezifiziert)

ECLASS 11.1

23-09-01-01 Ring (plan, ballig, rund)

ECLASS 11.0

23-09-01-01 Ring (plan, ballig, rund)

ECLASS 10.1

23-09-01-01 Scheibe, Ring (plan, ballig, rund)
ProduktklasseA
Ausgabe der Maßnorm1974-07

ECLASS 9.1

23-09-01-01 Scheibe, Ring (plan, ballig, rund)
ProduktklasseA
Ausgabe der Maßnorm1974-07

ECLASS 6.2

23-09-01-01 Scheibe, Ring (plan, ballig, rund)
ProduktklasseA
Ausgabe der Maßnorm1974-07

ECLASS 5.1

23-09-01-01 Scheibe, Ring (plan, ballig, rund)
ProduktklasseA
Ausgabe der Maßnorm1974-07

ECLASS 5.0

23-09-01-01 Scheibe, Ring (plan, ballig, rund)
MaßnormDIN 7980
ProduktklasseA
Maßnorm Ausgabe1974-07

ETIM 10.0

EC000098 Unterlegscheibe

ETIM 8.0

EC000098 Unterlegscheibe

ETIM 7.0

EC000098 Unterlegscheibe

PCon

LOCKWASHER Ringe
Maßeinheitmm
Verbindungspunkt auf SchraubenseiteIP1
Verbindungspunkt auf MutternseiteIP2