Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
STRACK
04. Federelemente
4.4. Zubehör
RMX - Halteflansch
STRACK
04. Federelemente
4.4. Zubehör
RMX - Halteflansch
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RMX-1000
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
PDF-INFO
PDF
(Type)
TYPE
(A)
A [mm]
(B)
B [mm]
(C)
C [mm]
(D)
D [mm]
(E)
E [mm]
(F)
F [mm]
(J)
J [mm]
(B1)
B1 [mm]
(B2)
B2 [mm]
(D1)
D1 [mm]
(D2)
D2 [mm]
(D3)
D3 [mm]
(SW1)
SW1 [mm]
(SW2)
SW2 [mm]
(A1)
A1 [mm]
(H1)
H1 [mm]
(H2)
H2 [mm]
(J1)
J1 [mm]
(A2)
A2 [mm]
(J2)
J2 [mm]
(H3)
H3 [mm]
(D4)
D4 [mm]
1
2
3
4
PDF
750
70
50.0
21.2
15
9
11
45.2
30.6
30.0
9.5
10.7
4.5
6.1
5.3
54.5
12
4
20
15.8
6
6
8
PDF
1000
80
56.5
21.1
18
11
11
50.2
33.6
32.9
11.3
10.7
4.5
7.4
5.3
62.0
5
7
20
16.1
6
6
8
PDF
1500
100
73.5
33.7
18
11
11
63.2
49.1
48.2
12.0
10.7
4.5
7.7
5.3
79.0
5
7
20
30.1
6
6
8
PDF
2400
100
73.5
33.7
18
11
11
75.2
49.1
48.2
12.0
10.7
5.5
7.7
5.3
79.0
5
7
40
30.1
16
6
8
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
STRACK
- RMX
Bestellnummer
RMX-1000
Kurztext
Halteflansch
Letzte Änderung
09.12.2025 14:13:41
Einheit
Schlagworte
Federelemente
Halteflansch
Zusätzliche Links
Webshop
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 15.0
21-13-06-92 Federelement (Normalie, Werkzeugbau, Zubehör)