...
Elesa+Ganter
Bediengriffe
BT-AV
BT-AV-p - Rändelgriffe
Elesa+Ganter
Bediengriffe
BT-AV
BT-AV-p - Rändelgriffe
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rändelgriff BT.12 AV-p-M5x16
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teile - Nr.
PARTNUMBER
Beschreibung
DESCRIPTION
D
DIM01 [mm]
d6g
DIM02
L
DIM03 [mm]
d1
DIM04 [mm]
L
DIM05 [mm]
l2
DIM06 [mm]
Gewicht
WEIGHT [g]
Produktdetails
INFOEG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7337
BT.12 AV-p-M3x6
12
M3
12.0
9.5
6
4.0
4
Produktdetails
7338
BT.12 AV-p-M3x10
12
M3
12.0
9.5
10
4.0
5
Produktdetails
7340
BT.12 AV-p-M4x6
12
M4
12.0
9.5
6
4.0
5
Produktdetails
7341
BT.12 AV-p-M4x10
12
M4
12.0
9.5
10
4.0
6
Produktdetails
7343
BT.12 AV-p-M5x10
12
M5
12.0
9.5
10
4.0
6
Produktdetails
7344
BT.12 AV-p-M5x16
12
M5
12.0
9.5
16
4.0
7
Produktdetails
7347
BT.16 AV-p-M3x6
16
M3
13.5
11.0
6
5.0
6
Produktdetails
7348
BT.16 AV-p-M3x10
16
M3
13.5
11.0
10
5.0
7
Produktdetails
7350
BT.16 AV-p-M4x6
16
M4
13.5
11.0
6
5.0
7
Produktdetails
7351
BT.16 AV-p-M4x10
16
M4
13.5
11.0
10
5.0
8
Produktdetails
7356
BT.16 AV-p-M4x16
16
M4
13.5
11.0
16
5.0
9
Produktdetails
7371
BT.16 AV-p-M5x10
16
M5
13.5
11.0
10
5.0
9
Produktdetails
7376
BT.16 AV-p-M5x16
16
M5
13.5
11.0
16
5.0
10
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (13 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Elesa+Ganter
- BT-AV-p
Bestellnummer
7344
Kurztext
Rändelgriffe
Letzte Änderung
15.10.2025 09:04:24
Einheit
Schlagworte
Bediengriffe
Rändelgriffe
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften