2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rändelgriff BT.20-SST-p-M5x10

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Artikelnummer
PARTNUMBER
Beschreibung
DESCRIPTION
D
DIM01 [mm]
d6g
DIM02
L
DIM03 [mm]
d1
DIM04 [mm]
d2
DIM05 [mm]
L
DIM06 [mm]
l2
DIM07 [mm]
Gewicht
WEIGHT [g]
Produktdetails
INFOEG
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
106339
BT.12-SST-p-M3x16
12
M3
11.5
9.5
6
16
4
4
Produktdetails
106340
BT.16-SST-p-M3x6
16
M3
13.0
11.0
9
6
5
4
Produktdetails
106341
BT.16-SST-p-M3x10
16
M3
13.0
11.0
9
10
5
4
Produktdetails
106342
BT.16-SST-p-M3x16
16
M3
13.0
11.0
9
16
5
4
Produktdetails
106350
BT.16-SST-p-M4x6
16
M4
13.0
11.0
9
6
5
5
Produktdetails
106351
BT.16-SST-p-M4x10
16
M4
13.0
11.0
9
10
5
5
Produktdetails
106356
BT.16-SST-p-M4x16
16
M4
13.0
11.0
9
16
5
5
Produktdetails
106361
BT.16-SST-p-M5x10
16
M5
13.0
11.0
9
10
5
5
Produktdetails
106362
BT.16-SST-p-M5x16
16
M5
13.0
11.0
9
16
5
5
Produktdetails
106364
BT.16-SST-p-M5x25
16
M5
13.0
11.0
9
25
5
5
Produktdetails
106541
BT.20-SST-p-M5x10
20
M5
15.0
11.5
11
10
6
6
Produktdetails
106542
BT.20-SST-p-M5x16
20
M5
15.0
11.5
11
16
6
7
Produktdetails
106544
BT.20-SST-p-M5x25
20
M5
15.0
11.5
11
25
6
7
Produktdetails
106551
BT.20-SST-p-M6x10
20
M6
15.0
11.5
11
10
6
6
Produktdetails
106552
BT.20-SST-p-M6x16
20
M6
15.0
11.5
11
16
6
7
Produktdetails
106553
BT.20-SST-p-M6x20
20
M6
15.0
11.5
11
20
6
7
Produktdetails
106554
BT.20-SST-p-M6x25
20
M6
15.0
11.5
11
25
6
9
Produktdetails
106555
BT.20-SST-p-M6x30
20
M6
15.0
11.5
11
30
6
9
Produktdetails
106642
BT.25-SST-p-M6x16
26
M6
19.0
16.0
15
16
8
12
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (27 Produkte)
Bestellnummer106541
KurztextRändelgriffe
Letzte Änderung03.02.2025 06:45:51
Einheit

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_FASTENING Anziehen
BYFUNC_SCREWING Schrauben
BYFUNC_CONTROLING Bedienen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-01-01-02 Kreuzgriff