2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

121461

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Produktbild
PREVIEW
Internationale Artikelnummer
INTNO
BUYER_PID
Name des Herstellers
MANUNAME
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
191975
Not-Halt/Aus-Taste Kopf,D=45mm, drehentriegelt, Grosspackung
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Palmenform, 45 mm, unbeleuchtet, Drehentriegelung, rot, gelb, RAL 3000, GVP
M22-PVT45P-GVP
04015081924998
191975
Eaton
121462
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste, D=45mm, drehentriegelt
Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.
M22-PVT45P
04015081192823
121462
Eaton
197536
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste,D=30mm, drehentriegelt
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Pilzform, Durchmesser: 30 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Drehentriegelung, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Farbe Pilzstößel: rot, Farbe Tastensockel: gelb, Schutzart: IP65, IP66, IP69, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: 35, Hinweise: Max. Bestückung: 4 x M22-(C)K01, …10 oder 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Normen und Bestimmungen: EN 50581:2012, EN 60947-5-1:2017, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, 2006/42/EC Maschinenrichtlinie / machinery directive
M22-PVT30
04015081942527
197536
Eaton
263467
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste, D=38mm, drehentriegelt
Neue Produktverbesserung: Verbesserter Griffbarkeit durch seitliche Rändelung. Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.
M22-PVT
04015082634674
263467
Eaton
104826
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste, D=38mm, schlüsselentriegelt, Schliessung nach Wahl
Neue Produktverbesserung: Verbesserter Griffbarkeit durch seitliche Rändelung. Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.
M22-PVS-SA(*)-*
-
104826
Eaton
216877
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste,D=38mm, zugentriegelt, Grosspackung
Neue Produktverbesserung: Verbesserter Griffbarkeit durch seitliche Rändelung. Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.
M22-PV-GVP
04015082168773
216877
Eaton
111771
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste, D=38mm, schlüsselentriegelt, MS2
Neue Produktverbesserung: Verbesserter Griffbarkeit durch seitliche Rändelung. Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.
M22-PVS-MS2
04015081113217
111771
Eaton
216879
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste,D=38mm, schlüsselentriegelt, MS1
Neue Produktverbesserung: Verbesserter Griffbarkeit durch seitliche Rändelung. Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.
M22-PVS
04015082168797
216879
Eaton
216880
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste, D=38mm, schlüsselentriegelt, Schliessung nach Wahl
Neue Produktverbesserung: Verbesserter Griffbarkeit durch seitliche Rändelung. Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.
M22-PVS-MS*
-
216880
Eaton
178983
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste,D=38mm, mit Symbol, zugentriegelt
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, mit Symbol, ohne Beleuchtung, Rückstellung durch Ziehen
M22-PV-ESS
04015081743001
178983
Eaton
121461
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste,D=60mm, beleuchtbar, drehentriegelt
Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.
M22-PVLT60P
04015081192816
121461
Eaton
152865
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste,D=60mm, zugentriegelt, Schaltanzeige
Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.
M22-PV60P-MPI
04015081496433
152865
Eaton
121460
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste,D=45mm, beleuchtbar, drehentriegelt
Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.
M22-PVLT45P
04015081192809
121460
Eaton
121467
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste,D=60mm, schlüsselentriegelt, Ronis
Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.
M22-PVS60P-RS
04015081192878
121467
Eaton
152864
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste,D=60mm, zugentriegelt
Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.
M22-PV60P
04015081496426
152864
Eaton
197538
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste,D=30mm, beleuchtbar, drehentriegelt
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Pilzform, Durchmesser: 30 mm, Beleuchtung: beleuchtbar mit LED-Element, Drehentriegelung, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Farbe Pilzstößel: rot, Farbe Tastensockel: gelb, Schutzart: IP65, IP66, IP69, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: 35, Hinweise: Max. Bestückung: 4 x M22-(C)K01, …10 oder 2 x M22-(C)K02, …20, …11 und 1 x M22-(F)LED..., Bei Verwendung von M22-PVL… mit 1 x M22-K01SMC10 (1-kanalig) ist der Artikel M22-XSMC (Bestell-Nr.: 173030) erforderlich. Bitte separat bestellen., Normen und Bestimmungen: EN 50581:2012, EN 60947-5-1:2017, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, 2006/42/EC Maschinenrichtlinie / machinery directive
M22-PVLT30
04015081942541
197538
Eaton
152863
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste,D=45mm, zugentriegelt, Schaltstellungsanzeige
Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.
M22-PV45P-MPI
04015081496419
152863
Eaton
263469
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste, D=38mm, beleuchtbar, drehentriegelt
Neue Produktverbesserung: Verbesserter Griffbarkeit durch seitliche Rändelung. Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.
M22-PVLT
04015082634698
263469
Eaton
121469
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste,D=60mm, schlüsselentriegelt, MS1
Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.
M22-PVS60P-MS1
04015081192892
121469
Eaton
Komprimierte Darstellung anzeigen (119 Produkte)
Bestellnummer121461
KurztextFrontelement für Pilztaster
Letzte Änderung14.10.2024 10:26:57
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-37-12-12 Frontelement für Pilztaster

ECLASS 13.0

27-37-12-12 Frontelement für Pilztaster

ECLASS 12.0

27-37-12-12 Frontelement für Pilztaster
rotкрасный
NeinNo
KunststoffPlastic
PilzFungus
ZugentriegelungDraw unlocking
gelbжелтый
rundround
NeinNo
NeinNo
JaYes
JaYes
IP66IP66

ETIM 10.0

EC001038 Frontelement für Pilztaster

ETIM 9.0

EC001038 Frontelement für Pilztaster

ETIM 8.0

EC001038 Frontelement für Pilztaster