2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GSS22142A

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Teile-Nr.
PN
Werkstoff Zylinder
MATC
Werkstoff Stange
MATR
Werkstoff Buchse
MATB
Gas
GAS
Oberflächenbehandlung Zylinder
STC
Oberflächenbehandlung Stange
STR
Nr.
NO
Max. Länge (Lmax)
LMAX [mm]
Min. Länge (Lmin)
LMIN [mm]
Hub
S [mm]
A
A [mm]
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
GSS15090E
EN 1.0034 Äquiv. (Kohlenstoffstahl-Rohre für Einsatz in der Maschinenkonstruktion)
EN 1.1181 Äquivalent
POM (weiß)
Stickstoffgas (N2)
Einbrennlack (mattschwarz)
Nitriergehärtet
15090E
261.0
171.0
90.0
15
GSS15100A
EN 1.0034 Äquiv. (Kohlenstoffstahl-Rohre für Einsatz in der Maschinenkonstruktion)
EN 1.1181 Äquivalent
POM (weiß)
Stickstoffgas (N2)
Einbrennlack (mattschwarz)
Nitriergehärtet
15100A
281.0
181.0
100.0
15
GSS15100K
EN 1.0034 Äquiv. (Kohlenstoffstahl-Rohre für Einsatz in der Maschinenkonstruktion)
EN 1.1181 Äquivalent
POM (weiß)
Stickstoffgas (N2)
Einbrennlack (mattschwarz)
Nitriergehärtet
15100K
281.0
181.0
100.0
15
GSS15100B
EN 1.0034 Äquiv. (Kohlenstoffstahl-Rohre für Einsatz in der Maschinenkonstruktion)
EN 1.1181 Äquivalent
POM (weiß)
Stickstoffgas (N2)
Einbrennlack (mattschwarz)
Nitriergehärtet
15100B
281.0
181.0
100.0
15
GSS18090A
EN 1.0034 Äquiv. (Kohlenstoffstahl-Rohre für Einsatz in der Maschinenkonstruktion)
EN 1.1181 Äquivalent
POM (weiß)
Stickstoffgas (N2)
Einbrennlack (mattschwarz)
Nitriergehärtet
18090A
261.0
171.0
90.0
18
GSS18100A
EN 1.0034 Äquiv. (Kohlenstoffstahl-Rohre für Einsatz in der Maschinenkonstruktion)
EN 1.1181 Äquivalent
POM (weiß)
Stickstoffgas (N2)
Einbrennlack (mattschwarz)
Nitriergehärtet
18100A
281.0
181.0
100.0
18
GSS22080K
EN 1.0034 Äquiv. (Kohlenstoffstahl-Rohre für Einsatz in der Maschinenkonstruktion)
EN 1.1181 Äquivalent
POM (weiß)
Stickstoffgas (N2)
Einbrennlack (mattschwarz)
Nitriergehärtet
22080K
279.0
199.0
80.0
22
GSS22080A
EN 1.0034 Äquiv. (Kohlenstoffstahl-Rohre für Einsatz in der Maschinenkonstruktion)
EN 1.1181 Äquivalent
POM (weiß)
Stickstoffgas (N2)
Einbrennlack (mattschwarz)
Nitriergehärtet
22080A
279.0
199.0
80.0
22
GSS22080B
EN 1.0034 Äquiv. (Kohlenstoffstahl-Rohre für Einsatz in der Maschinenkonstruktion)
EN 1.1181 Äquivalent
POM (weiß)
Stickstoffgas (N2)
Einbrennlack (mattschwarz)
Nitriergehärtet
22080B
279.0
199.0
80.0
22
GSS22096A
EN 1.0034 Äquiv. (Kohlenstoffstahl-Rohre für Einsatz in der Maschinenkonstruktion)
EN 1.1181 Äquivalent
POM (weiß)
Stickstoffgas (N2)
Einbrennlack (mattschwarz)
Nitriergehärtet
22096A
306.0
210.0
96.0
22
GSS22142A
EN 1.0034 Äquiv. (Kohlenstoffstahl-Rohre für Einsatz in der Maschinenkonstruktion)
EN 1.1181 Äquivalent
POM (weiß)
Stickstoffgas (N2)
Einbrennlack (mattschwarz)
Nitriergehärtet
22142A
472.0
330.0
142.0
22
GSS22147A
EN 1.0034 Äquiv. (Kohlenstoffstahl-Rohre für Einsatz in der Maschinenkonstruktion)
EN 1.1181 Äquivalent
POM (weiß)
Stickstoffgas (N2)
Einbrennlack (mattschwarz)
Nitriergehärtet
22147A
412.0
265.0
147.0
22
GSS22147B
EN 1.0034 Äquiv. (Kohlenstoffstahl-Rohre für Einsatz in der Maschinenkonstruktion)
EN 1.1181 Äquivalent
POM (weiß)
Stickstoffgas (N2)
Einbrennlack (mattschwarz)
Nitriergehärtet
22147B
412.0
265.0
147.0
22
GSS22150A
EN 1.0034 Äquiv. (Kohlenstoffstahl-Rohre für Einsatz in der Maschinenkonstruktion)
EN 1.1181 Äquivalent
POM (weiß)
Stickstoffgas (N2)
Einbrennlack (mattschwarz)
Nitriergehärtet
22150A
464.0
314.0
150.0
22
GSS22210A
EN 1.0034 Äquiv. (Kohlenstoffstahl-Rohre für Einsatz in der Maschinenkonstruktion)
EN 1.1181 Äquivalent
POM (weiß)
Stickstoffgas (N2)
Einbrennlack (mattschwarz)
Nitriergehärtet
22210A
567.0
356.5
210.5
22
GSS22210B
EN 1.0034 Äquiv. (Kohlenstoffstahl-Rohre für Einsatz in der Maschinenkonstruktion)
EN 1.1181 Äquivalent
POM (weiß)
Stickstoffgas (N2)
Einbrennlack (mattschwarz)
Nitriergehärtet
22210B
567.0
356.5
210.5
22
GSS22235A
EN 1.0034 Äquiv. (Kohlenstoffstahl-Rohre für Einsatz in der Maschinenkonstruktion)
EN 1.1181 Äquivalent
POM (weiß)
Stickstoffgas (N2)
Einbrennlack (mattschwarz)
Nitriergehärtet
22235A
580.0
344.5
235.5
22
GSS22235B
EN 1.0034 Äquiv. (Kohlenstoffstahl-Rohre für Einsatz in der Maschinenkonstruktion)
EN 1.1181 Äquivalent
POM (weiß)
Stickstoffgas (N2)
Einbrennlack (mattschwarz)
Nitriergehärtet
22235B
580.0
344.5
235.5
22
GSS22235C
EN 1.0034 Äquiv. (Kohlenstoffstahl-Rohre für Einsatz in der Maschinenkonstruktion)
EN 1.1181 Äquivalent
POM (weiß)
Stickstoffgas (N2)
Einbrennlack (mattschwarz)
Nitriergehärtet
22235C
580.0
344.5
235.5
22
Komprimierte Darstellung anzeigen (47 Produkte)
KurztextGas Springs - GSS
Letzte Änderung03.06.2021 03:51:06
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften