Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Steckverbindersystem
Steckverbinderkomponente
Gehäuse für Rechtecksteckverbinder
1021450000 - HDC 10A ALU SL
Weidmüller
...
Steckverbinderkomponente
Gehäuse für Rechtecksteckverbinder
1021450000 - HDC 10A ALU SL
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1021450000
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
Art der Verriegelung
AAB373
Ausführung der Gehäuseoberfläche
AAB396
Ausführung des Gehäuses
AAB408
1
1021450000
HDC 10A ALU SL
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Anbaugehäuse, Längsbügel am Unterteil, Baugröße: 2, IP65 (im gestecktem Zustand)
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
4032248734962
Weidmueller Group
Längsbügel
pulverbeschichtet
Anbaugehäuse
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Zubehör
Angebotsanfrage (RFQ)
Weidmüller
- 1021450000
Bestellnummer
1021450000
Kurztext
HDC 10A ALU SL
Letzte Änderung
23.06.2025 20:26:53
Einheit
Schlagworte
Prozessleittechnik
Rechtecksteckverbinder
Steckverbinderkomponente
Steckverbindersystem
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-44-02-02 Gehäuse für Rechtecksteckverbinder
ECLASS 13.0
27-44-02-02 Gehäuse für Rechtecksteckverbinder
ECLASS 12.0
27-44-02-02 Gehäuse für Rechtecksteckverbinder
Längsbügel
Longitudinal strap
pulverbeschichtet
powder-coated
Anbaugehäuse
Add-on housing
Ja
Yes
Nein
No
IP65
IP65
Nein
No
Unterteil
Subsection
grau
серый
grau
серый
CE
CE
Aluminium
aluminum
Nein
No
ETIM 10.0
EC000437 Gehäuse für Rechtecksteckverbinder
ETIM 9.0
EC000437 Gehäuse für Rechtecksteckverbinder
ETIM 8.0
EC000437 Gehäuse für Rechtecksteckverbinder