Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Locating Pins / Bushings for Jigs
JPHU, BJPHU, HJPHU, SJPHU, CJPHU - Height Adjusting Pin Counterbored L Configurable
Misumi
...
Locating Pins / Bushings for Jigs
JPHU, BJPHU, HJPHU, SJPHU, CJPHU - Height Adjusting Pin Counterbored L Configurable
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JPHU4-7.00
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teilenummer
PN
Werkstoff
MAT
Oberflächenbehandlung
ST
Nr.
NO
L 0.01mm-Schritte
L [mm]
D
D [mm]
d1
DD1 [mm]
d2
DD2 [mm]
H
H [mm]
1
2
3
4
5
JPHU3-6.00
EN 1.2510 ähnlich
-
3
6.00
12
3.5
6.5
4
JPHU4-7.00
EN 1.2510 ähnlich
-
4
7.00
13
4.5
8.0
5
JPHU5-8.00
EN 1.2510 ähnlich
-
5
8.00
15
5.5
9.5
6
JPHU6-9.00
EN 1.2510 ähnlich
-
6
9.00
20
6.5
11.0
7
JPHU8-11.00
EN 1.2510 ähnlich
-
8
11.00
30
9.0
14.0
9
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- JPHU, BJPHU, HJPHU, SJPHU, CJPHU
Kurztext
Height Adjusting Pin Counterbored L Configurable
Letzte Änderung
29.05.2023 02:22:05
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften