Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Muttern
Modell 64621 - SECHSKANTMUTTERN METRISCHES FEINGEWINDE
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Muttern
Modell 64621 - SECHSKANTMUTTERN METRISCHES FEINGEWINDE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Acton 6462112X150
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Identnummer
REF
DXP [mm]
Matière
MAT
Gewindenenndurchmesser
D [mm]
Gesamthoehe
M [mm]
Schluesselweite
S [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
646218X100
8x100
Acier inoxydable A4
8
6.5
13
6462110X100
10x100
Acier inoxydable A4
10
8.0
17
6462110X125
10x125
Acier inoxydable A4
10
8.0
17
6462112X125
12x125
Acier inoxydable A4
12
10.0
19
6462112X150
12x150
Acier inoxydable A4
12
10.0
19
6462114X150
14x150
Acier inoxydable A4
14
11.0
22
6462116X150
16x150
Acier inoxydable A4
16
13.0
24
6462118X150
18x150
Acier inoxydable A4
18
15.0
27
6462120X150
20x150
Acier inoxydable A4
20
16.0
30
6462124X150
24x150
Acier inoxydable A4
24
19.0
36
6462124X200
24x200
Acier inoxydable A4
24
19.0
36
Komprimierte Darstellung anzeigen (11 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
- Modell 64621
Bestellnummer
6462112X150
Kurztext
SECHSKANTMUTTERN METRISCHES FEINGEWINDE
Letzte Änderung
06.08.2024 08:36:30
Einheit
Schlagworte
SECHSKANTMUTTERN
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_SCREWING Schrauben
BYFUNC_CONNECTING Verbinden
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-11-07-02 Mutter, flach aufliegend, mit Antrieb
23-11-07-16 Mutter ohne Antrieb
ECLASS 11.1
23-11-07-02 Mutter, flach aufliegend, mit Antrieb
ECLASS 10.1
23-11-07-01 Sechskantmutter
ECLASS 5.0
23-11-07-01 Mutter (sechs-, n-kant)
ETIM 10.0
EC003863 Mutter
EC000096 Gleitmutter
ETIM 7.0
EC000129 Sechskantmutter
Standards
DIN-9x-93x-DIN 934 DIN 934