Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
igus
E-Ketten®
Führungsrinnen
Speziallösungen
LBT Flizz®
LBT Flizz®- Kunststoffkanal mit Einhausung - Hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
igus
...
Speziallösungen
LBT Flizz®
LBT Flizz®- Kunststoffkanal mit Einhausung - Hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FC.92.07.100.1500
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Art. Nr.
ARTNR
Info PDF
INFO
Gleitschienen
GS
Seitliche Abdeckung
SA
Anzahl Set's
AS
Standardlänge Seitenteil
SL [mm]
Gesamtlänge
GL [mm]
1
FC.92.07.100.1500
INFO
ohne Gleitschienen
Nein
1
1500
1544
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
igus
- LBT Flizz®- Kunststoffkanal mit Einhausung
Bestellnummer
FC.92.07.100.1500
Kurztext
Hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
Letzte Änderung
09.01.2025 11:36:35
Einheit
Schlagworte
Beschleunigungen
Einhausung
Führungsrinnen
Kunststoffkanal
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-06-90-90 Kabel, Leitung (sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 10.1
27-06-92-90 Kabel, Leitung (Zubehör, nicht spezifiziert)
ECLASS 6.0
27-06-92-90 Kabel, Leitung (Zubehör, nicht klassifiziert)