Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Schnellspanner
Schnellspanner für die optische Messtechnik
AMF 6835B - Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
...
AMF 6835B - Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90670
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestell-Nr.
BESTNR
Größe
GR
Katalogblatt
PDF
Kraft F1
F1 [kN]
Kraft F2
F2 [kN]
Gewicht
GEW [g]
A [mm]
Winkelbereich
WB [°]
Winkel Alpha (α)
ALPHA [°]
B [mm]
C [mm]
Durchmesser
D [mm]
Durchmesser
D1 [mm]
E [mm]
F [mm]
H [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
I [mm]
K [mm]
L [mm]
1
2
90670
2
PDF
1.00
1.2
190
6.2
0
90
64
26.0
5.6
4.8
38.6
11.0
34.0
61
67
13.2
6.00
13.1
90696
3
PDF
1.80
2.5
210
8.0
0
90
73
25.7
6.5
5.1
34.5
16.5
34.0
65
86
15.0
7.00
13
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Zubehör
Angebotsanfrage (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 6835B
Bestellnummer
90670
Kurztext
Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß
Letzte Änderung
04.12.2025 08:59:17
Einheit
Schlagworte
Schnellspanner
Waagrechtspanner
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_PINCHING Spannen
Nach Kategorien
Clamping_Technology Spanntechnik
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften