2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17334400

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Artikel-Nr.
ARTNR
Link Webshop
WEBSHOP
Material Kurzbezeichnung
MATK
Material
MAT
Bezeichnung
BZ
Profil
PR
Riemenbreite
RB [mm]
Wirklänge
WL [mm]
Zähnezahl
ZZ
≈ Gewicht
GEW [g]
Zolltarifnummer
CTN
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
17332600
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Gummi schwarz
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet
500 5M 15
5M
15
500
100
30.50
40103900
17332800
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Gummi schwarz
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet
535 5M 15
5M
15
535
107
32.64
40103900
17333000
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Gummi schwarz
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet
565 5M 15
5M
15
565
113
34.47
40103900
17333200
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Gummi schwarz
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet
600 5M 15
5M
15
600
120
36.60
40103900
17333300
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Gummi schwarz
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet
615 5M 15
5M
15
615
123
37.52
40103900
17333400
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Gummi schwarz
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet
635 5M 15
5M
15
635
127
39.83
40103900
17333600
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Gummi schwarz
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet
665 5M 15
5M
15
665
133
40.57
40103900
17333900
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Gummi schwarz
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet
710 5M 15
5M
15
710
142
43.31
40103900
17334100
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Gummi schwarz
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet
740 5M 15
5M
15
740
148
45.14
40103900
17334200
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Gummi schwarz
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet
755 5M 15
5M
15
755
151
46.06
40103900
17334400
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Gummi schwarz
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet
800 5M 15
5M
15
800
160
48.80
40103900
17334600
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Gummi schwarz
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet
835 5M 15
5M
15
835
167
50.94
40103900
17334900
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Gummi schwarz
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet
890 5M 15
5M
15
890
178
54.29
40103900
17335100
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Gummi schwarz
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet
925 5M 15
5M
15
925
185
56.43
40103900
17335200
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Gummi schwarz
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet
950 5M 15
5M
15
950
190
57.95
40103900
17335400
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Gummi schwarz
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet
1000 5M 15
5M
15
1000
200
61.00
40103900
17335600
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Gummi schwarz
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet
1050 5M 15
5M
15
1050
210
64.05
40103900
17335900
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Gummi schwarz
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet
1125 5M 15
5M
15
1125
225
68.63
40103900
17336300
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Gummi schwarz
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet
1270 5M 15
5M
15
1270
254
77.47
40103900
Komprimierte Darstellung anzeigen (34 Produkte)
Bestellnummer17334400
KurztextHTD-Zahnriemen, Profil HTD-5M, Zahnriemenbreite 15mm
Letzte Änderung01.12.2025 11:00:56
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zertifikat REACHmaterialcompliance@maedler.de
Zertifikat RoHSmaterialcompliance@maedler.de
WartungsintervalleBitte Katalogseite beachten.
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-17-02-05 Zahnriemen