Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Elesa+Ganter
Maschinenelemente
GN 919
GN 919 - Naben mit Spiralexzenter
Elesa+Ganter
Maschinenelemente
GN 919
GN 919 - Naben mit Spiralexzenter
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nabe mit Spiralexzenter GN 919-24-B8
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
E+G ARTIKELNUMMER
PARTNUMBER
D1 [mm]
H9
D2 [mm]
B1 [mm]
B2 [mm]
D3 [mm]
Griffstange
D4 [mm]
L [mm]
R1 [mm]
R2 [mm]
R3 [mm]
R4 [mm]
S [mm]
T [mm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Zolltarifnummer
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOEG
1
2
3
GN 919-24-B8
24
8
13
11
6
8
28
12.0
13.32
14.64
15.30
3.3
9
0.0590
84662020
YES
Produktdetails
GN 919-30-B10
30
10
15
13
8
10
32
15.0
16.65
18.30
19.12
4.1
12
0.1000
84662020
YES
Produktdetails
GN 919-35-B12
35
12
17
15
10
12
36
17.5
19.42
21.34
22.31
4.8
15
0.1500
84662020
YES
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Elesa+Ganter
- GN 919
Bestellnummer
GN 919-24-B8
Kurztext
Naben mit Spiralexzenter
Letzte Änderung
15.10.2025 08:35:33
Einheit
Schlagworte
Maschinenelemente
Naben
Spiralexzenter
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONNECTING Verbinden
BYFUNC_PINCHING Spannen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-02-04-01 Spannelement (Welle-Nabe-Verbindung)
ECLASS 10.1
23-02-04-01 Spannelement (Welle-Nabe-Verbindung)
ECLASS 10.0.1
23-02-04-01 Spannelement (Welle-Nabe-Verbindung)
ECLASS 9.1
23-02-04-01 Spannelement (Welle-Nabe-Verbindung)
ECLASS 9.0
23-02-04-01 Spannelement (Welle-Nabe-Verbindung)
ECLASS 8.1
23-02-04-01 Spannelement (Welle-Nabe-Verbindung)
ECLASS 8.0
23-02-04-01 Spannelement (Welle-Nabe-Verbindung)
ECLASS 7.1
23-02-04-01 Spannelement (Welle-Nabe-Verbindung)
ECLASS 7.0
23-02-04-01 Spannelement (Welle-Nabe-Verbindung)
ECLASS 6.2
23-02-04-01 Spannelement (Welle-Nabe-Verbindung)
ECLASS 6.1
23-02-04-01 Spannelement (Welle-Nabe-Verbindung)
ECLASS 6.0
23-02-04-01 Spannelement (Welle-Nabe-Verbindung)