Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Ipf Electronic
Zeitrelais
Impuls / Pause
Ipf Electronic
Zeitrelais
Impuls / Pause
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZI535480
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
IDNR
IDNR
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Planlieferzeit
DELTIME
Anzeige
ARDTEEL_ANZEIGE
Ausführung der Schaltfunktion
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des Schaltausgangs
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Einstellverfahren
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Montageart
ARDTEME_MONTAGEART
1
ZI535480
Zeitrelais Impuls/Pause, 90x97x22mm, 0,05-1080000s, 12-240V AC, 12-240V DC, -40-60°C, 2x Relaiskontakt Wechsler, 14polig, IP20, Kunststoff, Potentiometer
ZI535480
21
LED-Anzeige
Wechsler (NO/NC)
Klemmanschluss
Relaiskontakt
manuelle Einstellung
Hutschiene
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Ipf Electronic
- Impuls / Pause
Bestellnummer
ZI535480
Letzte Änderung
17.07.2025 14:58:01
Einheit
Schlagworte
Pause
Zeitrelais
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften