Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Turck
Sensortechnik
Linearwegsensoren
1590017 - Induktiver Linearwegsensor, IO-Link
Turck
Sensortechnik
Linearwegsensoren
1590017 - Induktiver Linearwegsensor, IO-Link
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1590017
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
PREVIEW
Maßzeichnung
MASSZEICHNUNG
Artikelnummer des Herstellers
BMENB
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Gehäuselänge
L [mm]
Verpackungsmenge
NO_CU_PER_OU
1
1590017
Induktiver Linearwegsensor, IO-Link
Induktiver Linearwegsensor, IO-Link, Betriebsspannung 15…30 VDC, Messbereich 100 mm, Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Messbereichs‐Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Analogmessbereich programmierbar, Auflösung 16 Bit, 15...30 VDC, Analogausgang, Werkseinstellung 0 bis 10V, Alle Funktionen parametrierbar über IO-Link/PACTware, 4 programmierbare Schaltzonen, Parametrierbare Strom- und Spannungsausgangsfunktionen, Konfigurierbare Öffner -oder Schließer-Schalterfunktionen als npn -oder pnp-Ausführung, Prozesswert im 16 Bit IO-Link-Telegramm, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
4047101228205
Turck
LI100P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151
158
1
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Turck
- 1590017
Bestellnummer
1590017
Kurztext
Induktiver Linearwegsensor, IO-Link
Letzte Änderung
07.05.2024 11:19:31
Einheit
Schlagworte
Linearwegsensor
Linearwegsensoren
Sensortechnik
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften