2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1281-04

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Art.-Nr.
CNSORDERNO
Bezeichnung
BZ
Detaillierungsgrad
LOD
Deckenauslass (DA) Ø
DA [mm]
Leuchtenblende min. Ø
LB [mm]
E-No.
ENO
Einzeln-Nettogewicht
CNSMASSEXACT [g]
Einzeln-Volumen
CNSVOLUMEEXACT [l]
EAN-Code
CNSEAN
Datenblatt
INFOLINK
Infotext
INFOTEXT
1
1281-04
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 85 mm für Ortbeton, Nachfolgetyp zu 1290-48
300
85
92
920896039
38.000
0.450
4013456546608
HTML (Online)
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 85 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 92 mm Artikelnummer: 1281-04 / E-No.: 920 896 039
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Bestellnummer1281-04
KurztextEinbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
Letzte Änderung28.04.2025 07:20:34
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

IFC4

IFC4_IFCJUNCTIONBOX Verbindungsdose

OmniClass 2006

23-80_30_14_24 23-80 30 14 24 Junction Boxes

Revit

RVT_METRICGENERICMODELFACEBASED (Metric) Generic Model face based