2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K1390.40075

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BESTKIPP
Durchmesser
D [mm]
Höhe
D1 [mm]
Haltekraft
D2 [mm]
für D
D3 [mm]
Für H
D4 [mm]
D5 [mm]
H [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
H5 [mm]
H6 [mm]
Spannkraft
SPANNKRAFT [kN]
Betriebsdruck
BDRUCK [MPa]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Technische Hinweise
INFO
Beschreibung
BS
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
1
2
K1390.40075
75
50
40
8
63
M5
40
38
30
26
15
6
1.9
1
0,3 - 1,0
1.3140
Info
Infotext
Yes
84662080
K1390.50105
105
75
63
12
88
G1/8
50
47
35
31
19
10
1.9
2,5
0,3 - 1,0
3.2800
Info
Infotext
Yes
84662080
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
BestellnummerK1390.40075
KurztextZugspanner pneumatisch
Letzte Änderung23.01.2026 09:26:36
Einheit

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_PINCHING Spannen
BYFUNC_CLAMPING Klemmen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

21-02-07-01 Spannelement, Schnellspanner