Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Elesa+Ganter
Bediengriffe
GN 7336
GN 7336 S
GN 7336 S
GN 7336 S - Rändelgriffschrauben
Elesa+Ganter
Bediengriffe
GN 7336
GN 7336 S
GN 7336 S
GN 7336 S - Rändelgriffschrauben
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rändelgriffschraube GN 7336-53-M10-20-ST
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
E+G ARTIKELNUMMER
PARTNUMBER
D1 [mm]
Gewinde
D2
Länge
L [mm]
D3 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Zolltarifnummer
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOEG
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
GN 7336-34-M6-11-ST
34
M6
11
16
21
10,5
0.0150
39263000
YES
Produktdetails
GN 7336-34-M6-15-ST
34
M6
15
16
21
10,5
0.0160
39263000
YES
Produktdetails
GN 7336-34-M6-20-ST
34
M6
20
16
21
10,5
0.0169
39263000
YES
Produktdetails
GN 7336-34-M6-25-ST
34
M6
25
16
21
10,5
0.0180
39263000
YES
Produktdetails
GN 7336-34-M6-30-ST
34
M6
30
16
21
10,5
0.0184
39263000
YES
Produktdetails
GN 7336-42-M8-15-ST
42
M8
15
19
26
13
0.0300
39263000
YES
Produktdetails
GN 7336-42-M8-20-ST
42
M8
20
19
26
13
0.0320
39263000
YES
Produktdetails
GN 7336-42-M8-25-ST
42
M8
25
19
26
13
0.0316
39263000
YES
Produktdetails
GN 7336-42-M8-30-ST
42
M8
30
19
26
13
0.0337
39263000
YES
Produktdetails
GN 7336-42-M8-40-ST
42
M8
40
19
26
13
0.0400
39263000
YES
Produktdetails
GN 7336-53-M10-20-ST
53
M10
20
24
32
16
0.0590
39263000
YES
Produktdetails
GN 7336-53-M10-25-ST
53
M10
25
24
32
16
0.0578
39263000
YES
Produktdetails
GN 7336-53-M10-30-ST
53
M10
30
24
32
16
0.0600
39263000
YES
Produktdetails
GN 7336-53-M10-40-ST
53
M10
40
24
32
16
0.0650
39263000
YES
Produktdetails
GN 7336-53-M10-50-ST
53
M10
50
24
32
16
0.0602
39263000
YES
Produktdetails
GN 7336-42-M8x1-15-ST
42
M8x1
15
19
26
13
0.0290
39263000
YES
Produktdetails
GN 7336-42-M8x1-20-ST
42
M8x1
20
19
26
13
0.0300
39263000
YES
Produktdetails
GN 7336-42-M8x1-25-ST
42
M8x1
25
19
26
13
0.0330
39263000
YES
Produktdetails
GN 7336-42-M8x1-30-ST
42
M8x1
30
19
26
13
0.0340
39263000
YES
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (23 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Elesa+Ganter
- GN 7336 S
Bestellnummer
GN 7336-53-M10-20-ST
Kurztext
Rändelgriffschrauben
Letzte Änderung
15.10.2025 08:33:35
Einheit
Schlagworte
Bediengriffe
Rändelgriffschrauben
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONTROLING Bedienen
BYFUNC_PULLING Ziehen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 10.1
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 10.0.1
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 9.1
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 9.0
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 8.1
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 8.0
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 7.1
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)
ECLASS 7.0
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)
ECLASS 6.2
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)
ECLASS 6.1
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)
ECLASS 6.0
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)
ECLASS 5.1
23-01-01-90 Griff (nicht klassifiziert)