Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AndyMark
Elektrisch
Sensoren und Rückmeldungen
Vision
Coral USB-Beschleuniger
korallen_koffer_unten
AndyMark
Elektrisch
Sensoren und Rückmeldungen
Vision
Coral USB-Beschleuniger
korallen_koffer_unten
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
QOO3VSMC1
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Stecker
CONNECTOR
Lochraster
HOLE_GRID
Größe
SIZE
Name
NAME
1
QOO3VSMC1
USB 3.0 Typ-C
2,75-mm-Löcher auf einem Raster von 23 mm x 58 mm
65mm x 30mm x 8mm
QOO3VSMC1
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
AndyMark
- korallen_koffer_unten
Bestellnummer
QOO3VSMC1
Letzte Änderung
16.08.2024 08:31:20
Einheit
Schlagworte
Coral
Rückmeldungen
Sensoren
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
QOO3VSMC1
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)