2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 8000108873

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
geeignet für Außenaufstellung
AAB644
geeignet für metrische Montage
AAB681
Lüftungstür vorhanden
AAB770
1
8000108873
KTB MH 766220 S4E3
Metallgehäuse, Breite: 620 mm, Höhe: 760 mm, Tiefe: 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Ja, unten, links, rechts, 4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
4099986758223
Weidmueller Group
Ja
Ja
Nein
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer8000108873
KurztextMetallgehäuse, Breite: 620 mm, Höhe: 760 mm, Tiefe: 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Ja, unten, links, rechts, 4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
LangtextGehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
Letzte Änderung23.06.2025 20:17:32
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zolltarifnummer94032080
Description longGehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
Description shortMetallgehäuse, Breite: 620 mm, Höhe: 760 mm, Tiefe: 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Ja, unten, links, rechts, 4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
GTIN-Code4099986758223
Bestellnummer8000108873
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/8000108873
Anwendungsfallhttps://eshop.weidmueller.com/p/8000108873
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-18-01-01 Schaltschrank, Leergehäuse
HerstellerprodukttypKTB MH 766220 S4E3
GTIN4099986758223
Herstellerartikelnummer8000108873
HerstellernameWeidmueller Group
MarkeKlippon®
zusätzlicher Online-Verweishttps://eshop.weidmueller.com/p/8000108873
Bodenmontage möglichNein
Wandmontage möglichJa

ECLASS 13.0

27-18-01-01 Schaltschrank, Leergehäuse
geeignet für AußenaufstellungJa
geeignet für metrische MontageJa
Lüftungstür vorhandenNein
Montageplatte tiefenverstellbarNein
EMV-Ausführung vorhandenNein
rückseitige Tür vorhandenNein
SchlagfestigkeitIK09
Sichttür vorhandenNein
Wandeinbau möglichJa
HerstellerprodukttypKTB MH 766220 S4E3
GTIN4099986758223
Herstellerartikelnummer8000108873
HerstellernameWeidmueller Group
MarkeKlippon®
Anzahl der Türen Vorderseite1
Anzahl der Schlösser0
zusätzlicher Online-Verweishttps://eshop.weidmueller.com/p/8000108873
RAL-Nummer7001
Schutzart (NEMA)NEMA 3
Höhe773
FarbeSilber
Tiefe215
WerkstoffEdelstahl - 1.4404
Bodenmontage möglichNein
Wandmontage möglichJa
Breite701
MaterialEdelstahl
Montageplatte vorhandenNein
Ausführung der Oberflächesonstige
Schutzart (IP)IP66

ECLASS 12.0

27-18-01-01 Schaltschrank, Leergehäuse
geeignet für AußenaufstellungJa
geeignet für metrische MontageJa
Lüftungstür vorhandenNein
Montageplatte tiefenverstellbarNein
EMV-Ausführung vorhandenNein
rückseitige Tür vorhandenNein
Zolltarifnummer (TARIC)94032080
SchlagfestigkeitIK09
Sichttür vorhandenNein
Wandeinbau möglichJa
HerstellerprodukttypKTB MH 766220 S4E3
GTIN4099986758223
Herstellerartikelnummer8000108873
HerstellernameWeidmueller Group
MarkeKlippon®
Anzahl der Türen Vorderseite1
Anzahl der Schlösser0
zusätzlicher Online-Verweishttps://eshop.weidmueller.com/p/8000108873
RAL-Nummer7001
Schutzart (NEMA)NEMA 3
Höhe773
FarbeSilber
Tiefe215
WerkstoffEdelstahl - 1.4404
Bodenmontage möglichNein
Wandmontage möglichJa
Breite701
MaterialEdelstahl
Montageplatte vorhandenNein
Ausführung der Oberflächesonstige
Schutzart (IP)IP66

ETIM 10.0

EC000261 Gehäuse/Schaltschrank (leer)
Geeignet für AußeneinsatzJa
Geeignet für metrische MontageJa
Mit LüftungstürNein
Montageplatte tiefenverstellbarNein
EMV-AusführungNein
Mit rückseitiger TürNein
SchlagfestigkeitIK09
Mit SichttürNein
Geeignet für WandeinbauJa
Anzahl der Türen1
Anzahl der Schlösser0
RAL-Nummer7001
Schutzart (NEMA)NEMA 3
Höhe773
FarbeSilber
Tiefe215
WerkstoffEdelstahl - 1.4404
Breite701
WerkstoffgüteEdelstahl
Mit MontageplatteNein
Ausführung der Oberflächesonstige
Schutzart (IP)IP66

ETIM 9.0

EC000261 Gehäuse/Schaltschrank (leer)
Geeignet für AußenaufstellungJa
Geeignet für metrische MontageJa
Mit LüftungstürNein
Montageplatte tiefenverstellbarNein
EMV-AusführungNein
Mit rückseitiger TürNein
SchlagfestigkeitIK09
Mit SichttürNein
Geeignet für WandeinbauJa
Anzahl der Türen1
Anzahl der Schlösser0
RAL-Nummer7001
Schutzart (NEMA)NEMA 3
Höhe773
FarbeSilber
Tiefe215
WerkstoffEdelstahl - 1.4404
Breite701
WerkstoffgüteEdelstahl
Mit MontageplatteNein
Ausführung der Oberflächesonstige
Schutzart (IP)IP66

ETIM 8.0

EC000261 Gehäuse/Schaltschrank (leer)