Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
VERSCHIEDENES
ANSCHLUSSABDECKUNGEN
DM1-LAN - LAN-ANSCHLUSS
Sugatsune
MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
VERSCHIEDENES
ANSCHLUSSABDECKUNGEN
DM1-LAN - LAN-ANSCHLUSS
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 210-036-448 DM1-LAN6A-BL
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTICLENUMBER
Artikelbeschreibung
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Farbe
COLOUR
Zertifizierung
CERTIFICATION
Steckerform (vorne und hinten)
CONNECTORSHAPEFRONTANDBACK
Eingravierte Kennung
ENGRAVEDID
Übertragungsgeschwindigkeit Mbps
TRANSMISSIONSPEEDMBPS
Übertragungsbereich (MHz)
TRANSMISSIONBANDMHZ
Verwendungen
APPLICATIONS
Material
MATERIAL
Gewicht
WEIGHT [g]
DIGITALBOOK
1
2
3
4
5
6
210-036-446
DM1-LAN5E-BL
4510932174220
Schwarz
Cat5e
RJ45
Cat5e
1000
100
LAN
Polycarbonat (PC) + ABS-Harz
20
Link
210-036-447
DM1-LAN6-BL
4510932174237
Schwarz
Cat6
RJ45
Cat6
1000
250
LAN
Polycarbonat (PC) + ABS-Harz
20
Link
210-036-448
DM1-LAN6A-BL
4510932174244
Schwarz
Cat6a
RJ45
10G
10000
500
LAN
Polycarbonat (PC) + ABS-Harz
20
Link
210-036-815
DM1-LAN5E-WT
4510932175197
Weiß
Cat5e
RJ45
Cat5e
1000
100
LAN
Polycarbonat (PC) + ABS-Harz
20
Link
210-036-816
DM1-LAN6-WT
4510932175203
Weiß
Cat6
RJ45
Cat6
1000
250
LAN
Polycarbonat (PC) + ABS-Harz
20
Link
210-036-817
DM1-LAN6A-WT
4510932175210
Weiß
Cat6a
RJ45
10G
10000
500
LAN
Polycarbonat (PC) + ABS-Harz
20
Link
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Sugatsune
- DM1-LAN
Kurztext
LAN-ANSCHLUSS
Letzte Änderung
20.10.2025 13:45:36
Einheit
Schlagworte
BAUBESCHLÄGE
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften