Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen
452201 - LE-PO 150R-FI
Blickle
Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen
452201 - LE-PO 150R-FI
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
452201
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
LE-PO 150R-FI
LE_PO_150R_FI
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
1
452201
LE-PO 150R-FI
4047526452209
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
150
50
Rollenlager
300
190
140 x 110
2.060
Kunststoff
hochwertiges Polyamid 6
Lenkrolle mit Feststeller
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Blickle
- 452201
Bestellnummer
452201
Kurztext
LE-PO 150R-FI
Letzte Änderung
22.05.2025 14:29:01
Einheit
Schlagworte
Rollen
Räder
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_ROLLING Rollen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-37-02-01 Lenkrolle