Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
755853 - LER-POEV 100KA-FI
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
755853 - LER-POEV 100KA-FI
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
755853
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
LER-POEV 100KA-FI
LER_POEV_100KA_FI
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
755853
LER-POEV 100KA-FI
4047526074524
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
100
32
Kugellager (C)
150
125
70
0.741
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Blickle
- 755853
Bestellnummer
755853
Kurztext
LER-POEV 100KA-FI
Letzte Änderung
22.05.2025 14:20:37
Einheit
Schlagworte
Gummireifen
Rollen
Räder
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_ROLLING Rollen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-37-02-01 Lenkrolle