2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

886374

Tabelle aufklappen
DE
1/5
LEXR-PO 125G-FI-ELS
LEXR_PO_125G_FI_ELS
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
886374
LEXR-PO 125G-FI-ELS
4047526299057
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
21
125
40
Gleitlager
150
150
70
0.799
Kunststoff
hochwertiges Polyamid 6
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer886374
KurztextLEXR-PO 125G-FI-ELS
LangtextEdelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus Polyamid, elektrisch leitfähig, spurlos

Gehäuse: Serie LEXR

  • hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
  • sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Rad: Serie PO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe grau, spurlos

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
  • elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω
Letzte Änderung22.05.2025 14:17:08
Einheit

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_ROLLING Rollen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer886374
GTIN-Code4047526299057
Description longEdelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus Polyamid, elektrisch leitfähig, spurlos

Gehäuse: Serie LEXR

  • hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
  • sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Rad: Serie PO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe grau, spurlos

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
  • elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω
Description shortLEXR-PO 125G-FI-ELS
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Lenkrolle