Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WAGO
PG 08 - Leuchten- und Geräteklemmen
Serie 294
294-5415 - Leuchtenanschlussklemme mit PE-Schraubkontakt 5-polig L3 / L2 / L1 / PE / N mit Rastfüßen
WAGO
...
Serie 294
294-5415 - Leuchtenanschlussklemme mit PE-Schraubkontakt 5-polig L3 / L2 / L1 / PE / N mit Rastfüßen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
294-5415
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestell-Nr.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Querschnitt
QUERSCHNITT1 [mm²]
Querschnitt
QUERSCHNITT2 [AWG]
Abisolierlänge
ABISOLIERLAENGE [mm]
Spannung
SPANNUNG [V]
Bemessungsstoßspannung
BEMESSSTOSSSPG [kV]
Verschmutzungsgrad
VERSCHMUTZGRAD
Strom
STROM [A]
Polzahl
P
Höhe
HOEHE [mm]
Breite
BREITE [mm]
Tiefe
TIEFE [mm]
Farbe
FARBE
Bemerkungen
BEMERKUNGEN
Gewicht
GEWICHT [g]
1
294-5415
Info DE
Info EN
5 x 0.5 - 2.5
5 x 18 - 12
8 - 9
500
4
2
24
5
17.00
50.00
27.30
weiß
L3 L2 L1 Erde N
15.886
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
WAGO
- 294-5415
Bestellnummer
294-5415
Kurztext
Leuchtenanschlussklemme mit PE-Schraubkontakt 5-polig L3 / L2 / L1 / PE / N mit Rastfüßen
Letzte Änderung
20.11.2025 14:58:22
Einheit
Schlagworte
Geräteklemmen
Leuchtenanschlussklemme
Rastfüßen
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONDUCTING Leiten
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-14-11-06 Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
ETIM 10.0
EC001284 Ein- und mehrpolige Klemmenleiste