2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LLT1.8

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Teile-Nr.
PN
Werkstoff
MAT
Oberflächenbehandlung
ST
Verfügbare Linearführungen (empfohlen) Klasse
ALGCLASS
Verfügbare Linearführungen (empfohlen) H
ALGH
T
T [mm]
H
H [mm]
D
D [mm]
Toleranz D
DTOL [mm]
L
L [mm]
N
N [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
L3
L3 [mm]
B1
B1 [mm]
1
2
3
4
LLT1.4
EN 1.1191 Äquivalent Thermisch bearbeitet
Chemisch vernickelt
Miniatur, breite Führungsschienen
6, 8, 6.5
1.4
12.8
10
-0.013/-0.028
8
2.5
5
1.4
1.6
5
LLT1.8
EN 1.1191 Äquivalent Thermisch bearbeitet
Chemisch vernickelt
Miniatur, breite Führungsschienen
10, 13, 9, 12, 14, 16
1.8
12.8
10
-0.013/-0.028
8
2.5
5
1.4
1.6
5
LLT3.5
EN 1.1191 Äquivalent Thermisch bearbeitet
Chemisch vernickelt
Mittlere und hohe Traglast, Miniaturausführung
24, 16, 20
3.5
12.8
10
-0.013/-0.028
8
2.5
5
1.4
1.6
5
LLT5
EN 1.1191 Äquivalent Thermisch bearbeitet
Chemisch vernickelt
Mittlere und hohe Traglast
28, 33, 42
5.0
14.8
12
-0.016/-0.034
9
2.5
6
1.4
1.6
5
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
KurztextBefestigungselemente
Letzte Änderung29.11.2024 04:06:36
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften