1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

019002899

Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
DE
1/5
Firma/Herstellername
SA010ID04
Armaturen-Typbezeichnung
SA110ID04
Produktbeschreibung
SA700ID30
Beschreibungstext
SA810ID10
Bestell-Nummer
SA810ID03
GTIN - Nummer
SA810ID06
Produkt-Preview
PP
Detaillierungsgrad
LOD
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
LONGDESC
1
SCHELL GmbH & Co. KG
Unterputz-Dusche LINUS D-SC-V
Unterputz-Dusche BASIC D-SC-T, Selbstschl., Thermostat, Edelstahl
Unterputz-Dusche LINUS Basic D-SC-T, Mischwasser, Thermostat, Frontplatte, Frontplatte Edelstahl gebürstet
019002899
4021163153989
350
Unterputz-Dusche LINUS Basic D-SC-T Mischwasser, ThermoProtect Thermostat Für Unterputz-Masterbox WBD-SC-T. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Lieferumfang Frontplatte Selbstschlussknopf SC-V mit Überschubhülse Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C Befestigungsmaterial Technische Daten Werkstoff: Betätigung Messing; Frontplatte Edelstahl Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte Edelstahl gebürstet Abmessungen Frontplatte: B 183 mm x H 283 mm x T 3 mm - 019002899
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Bestellnummer019002899
KurztextLINUS BASIC D-SC-V
Letzte Änderung03.09.2025 08:28:45
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

IFC4

IFC4_IFCPIPESEGMENT Rohr

OmniClass 2006

23-45_05_00 23-45 05 00 Sanitary Equipment

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based
RVT_SPF_CADENAS CADENAS Revit shared parameter file