Unterputz-Dusche LINUS D-SC-M Mischwasser Für Unterputz-Masterbox WBD-SC-M. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Lieferumfang Frontplatte Selbstschlussknopf SC-M mit Überschubhülse Montagerahmen Befestigungsmaterial Technische Daten Werkstoff: Betätigung Messing; Frontplatte Messing Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte chrom Abmessungen Frontplatte: B 180 mm x H 188 mm x T 11,5 mm - 018320699
Unterputz-Dusche LINUS D-SC-M Mischwasser Für Unterputz-Masterbox WBD-SC-M. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Lieferumfang Frontplatte Selbstschlussknopf SC-M mit Überschubhülse Montagerahmen Befestigungsmaterial Technische Daten Werkstoff: Betätigung Messing; Frontplatte Edelstahl Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte Edelstahl gebürstet Abmessungen Frontplatte: B 180 mm x H 188 mm x T 11,5 mm - 018322899